• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

AC/DC digital clamp meter + true RMS value

AC/DC digital clamp meter + true RMS value

Ideal for automobiles, HVs and EVs, with DMM function

[Features]
· Measures up to AC/DC600.0A.
· Also possible to measure a distorted waveform with the true RMS detection system.
· Peak hold function 1ms.
· Relative value (REL) measurement, data hold, auto power save functions.
· LCD display with backlight.
· Sample rate: Approximately 3 times/sec.
· Safety standards: IEC61010 CAT.III 600V.
· Range is fixed at 600A when peak hold function is used.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

DCM600DR

 
Part Number
DCM600DR
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งStandard
4 Day(s) or more CE

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Display Digital Measuring range [Voltage](V) 600 Measuring range [Current](A) 60/600
Measuring range [Resistance](Ω) 999.9

Please check the type/dimensions/specifications of the part DCM600DR in the AC/DC digital clamp meter + true RMS value series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DCM600DR ในชุด AC/DC digital clamp meter + true RMS value