1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ดิจิตอล 7 ช่วงสไตล์อัจฉริยะ

OSCILLOSCOPE DATA LOGGER

มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ดิจิตอล 7 ช่วงสไตล์อัจฉริยะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,331.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

7 ช่วง:15 V / 25 V / 50 V / 100 V / 125 V / 250 V / 500 V

[คุณสมบัติ]
· มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 7 ช่วง "มีสไตล์"
·สามารถ คลองเลื่อย เฉพาะช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการโดยพลการ
·MΩแสดงบน มิเตอร์วัดไฟ เครื่องวัดระดับน้ำ LED
·จุดทศนิยม ยึดอยู่กับที่ ป้องกันการอ่านผิด
·ติดตั้ง โพรบวัด ที่สามารถวัดได้โดยตรงผ่านรูในฝาครอบ เบรกเกอร์
·ไฟพื้นหลัง LCD สะดวกในการอ่านค่าและ ไฟ LED จะ ส่องสว่าง บริเวณที่กำลังวัด
· มาตรฐานที่สอดคล้อง:สอดคล้องตามมาตรฐาน JISC1302
· มาตรฐาน ความปลอดภัย:IEC61010CAT.III 300VCAT.II 600 โวลต์

รหัสสินค้า
HG561H SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,331.33

฿ 9,126.74

OSCILLOSCOPE DATA LOGGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การแสดงผลการวัด ดิจิทัล ช่วงการวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (ขีด จำกัด ล่าง)(mΩ) 9.99 ช่วงการวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (ขีด จำกัด บน)(mΩ) 110.00
ทดสอบช่วงแรงดันไฟฟ้า (ขีด จำกัด ล่าง)(V) 15 ทดสอบช่วงแรงดันไฟฟ้า (ขีด จำกัด บน)(V) 500 พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่แห้ง
มาตรฐาน ตัวแทน CE / IEC ช่วงการวัดแรงดัน (DC)(V) 600 ช่วงการวัดแรงดัน (AC)(V) 600
ช่วงการวัดความต้านทาน(Ω) 999.9 / 99.99k / 999.9k มิติ (H)(มิลลิเมตร) 139 มิติ (W)(มิลลิเมตร) 91
มิติ (d)(มิลลิเมตร) 29 มาตรฐานอื่น ๆ JIS C1302 (ไม่รวม 15 V) บันทึก เคส รวม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HG561H ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ดิจิตอล 7 ช่วงสไตล์อัจฉริยะ