• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Analog multimeter (with hard case)

Analog multimeter (with hard case)

Continuity check buzzer and portable case included

[Features]
· Continuity check buzzer.
· Drop shock proof taut-band meter.
· ±DCV zero center meter.
· Fuse and diode circuit protection from over voltage.
· Battery check.
· Tilt stand for visibility of meter deflection

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

SP21/C

 
Part Number
SP21/C
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Display Analog Measuring range - Voltage(V) 0.3(5kΩ)/3/12/30/120/600(20kΩ/V)/12/30/120/300/600 Measuring range - Current(A) 60μ/30m/0.3
Measuring range - Resistance(Ω) 2k/20k/2M Measuring range - C(F) 500μ

Please check the type/dimensions/specifications of the part SP21/C in the Analog multimeter (with hard case) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP21/C ในชุด Analog multimeter (with hard case)