(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พัลส์บวก-ลบความเร็วสูง
· พัลส์มิเตอร์สำหรับการวัดและการเพิ่ม-ลบ
· สลับระหว่าง 2 สีคือสีแดงและสีเขียว เพื่อแสดงการตัดสินการทำงานด้วยสีที่แสดง
· เหมาะสำหรับการวัดตัวเข้ารหัสแบบโรตารี่ความเร็วสูง และสัญญาณพัลส์เปิด/ปิดต่างๆ
· สัญญาณพัลส์สะสมคือ 50 kHz พัลส์ส่วนต่างเฟสคือ 25 kHz และพัลส์บวก-ลบคือ 30 kHz
· รองรับหน้าสัมผัสไร้แรงดันไฟฟ้า 30 kHz
· ค่านับสามารถแปลงเป็นค่าที่ต้องการได้
· สามารถตั้งความยาวต่อพัลส์ได้อย่างอิสระ
· มีผลกับการแสดงปริมาณฟีด การแสดงตำแหน่ง ฯลฯ
· ซีรีส์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับชนิด DeviceNet
· แสดงแนวโน้มสถานะการดำเนินงาน พร้อมกับมิเตอร์วัดตำแหน่ง
· ขนาดบอดี้สั้น พร้อมความลึก (ใต้คอ) 95 มม.
· การวัดพัลส์การเร่งความเร็ว/การชะลอความเร็วสูง
· เอาท์พุตการตัดสิน 5 สเตจ (ประเภทที่มีฟังก์ชั่นเอาท์พุตเท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
K3HB-CNB-A1 AC100-240 |
K3HB-CNB-A1 AC/DC24 |
K3HB-CNB-ABCD1 AC100-240 |
K3HB-CNB-AT11 AC100-240 |
K3HB-CNB-CPAC21 AC100-240 |
K3HB-CNB-FLK1AT11 AC100-240 |
K3HB-CNB-L1AT11 AC100-240 |
K3HB-CNB-L2AT11 AC100-240 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท เอาต์พุต | จำนวนเอาต์พุต | ประเภท ระบบสื่อสาร | แรงดันไฟเลี้ยง (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,057.00 ฿ 12,030.30 | PANEL METER | 1 ชิ้น | 5 วัน | NA | - | NA | AC 100–240 | ||
฿ 23,800.00 ฿ 16,800.42 | PANEL METER | 1 ชิ้น | 45 วัน | NA | - | NA | AC/DC24 | ||
฿ 21,235.00 ฿ 14,979.17 | PANEL METER | 1 ชิ้น | 6 วัน | เอาท์พุต BCD / เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | ||
฿ 27,300.00 ฿ 19,271.07 | PANEL METER | 1 ชิ้น | 45 วัน | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | ||
฿ 19,743.00 ฿ 14,805.28 | PANEL METER | 1 ชิ้น | 5 วัน | เอาท์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์ (1a/1c) | 5 | NA | AC 100–240 | ||
฿ 21,487.00 ฿ 10,412.60 | PANEL METER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (NPN) | 5 | RS-232C | AC 100–240 | ||
฿ 39,900.00 ฿ 28,165.41 | PANEL METER | 1 ชิ้น | 45 วัน | กระแสไฟฟ้าเชิงเส้น / เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | ||
฿ 28,994.00 ฿ 20,458.17 | PANEL METER | 1 ชิ้น | 6 วัน | แรงดันไฟฟ้าเชิงเส้น/เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ขนาดแผงตัด | 92 × 45 | มาตรฐาน | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 48 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 96 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 95 |
ประเภทอินพุต | NPN/พัลส์แรงดันไฟฟ้า | ฟังก์ชั่น การคำนวณ | พรีสเกล | แสดงตัวเลข | 5 หลัก |
ความเร็วในการวัดสูงสุด | สูงสุด 50 kHz | โครงสร้างในการป้องกัน (ด้านหน้า) | NEMA4X (สอดคล้องกับ IP66) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง