(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ชนิดเชื่อมต่อสายไฟได้ง่าย พร้อมสเปค e-CON เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อสายไฟโดยใช้ระบบยึดด้วยสปริงแคลมป์ที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม
· คอนเนคเตอร์แบบเดี่ยวที่รองรับการเชื่อมต่อสายไฟตั้งแต่ AWG 28 (0.08 มม.²) ถึง AWG 20 (0.5 มม.²) ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้มไม่เกิน ø1.5 มม.)
· จิ๊กที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อสายไฟ 4 เส้นพร้อมกันได้ก็มีจำหน่ายด้วยเช่นกัน
· ตรงตามมาตรฐาน UL (หมายเลขเอกสาร E103202)
[การใช้งาน]
· ง่ายต่อการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะด้าน สามารถเชื่อมต่อซ้ำ (ซ่อมแซม) ได้
แผนภาพการเชื่อมต่อ
ปลั๊กคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล
ซ็อคเก็ตคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล
ซ็อคเก็ตคอนเนคเตอร์ สำหรับ PCB
(ชนิดช่องเสียบเดียว)
ซ็อคเก็ตคอนเนคเตอร์ สำหรับ PCB
(ชนิด 4 ซ็อคเก็ต)
รุ่น | ปลั๊กคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล | ซ็อคเก็ตคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล | ซ็อคเก็ตคอนเนคเตอร์ สำหรับ PCB (ชนิดช่องเสียบเดียว) | ซ็อคเก็ตคอนเนคเตอร์ สำหรับ PCB (ชนิด 4 ซ็อคเก็ต) |
---|---|---|---|---|
จำนวนหน้าสัมผัส | รุ่น | รุ่น | รุ่น | รุ่น |
3 | ◎ รุ่น XN2A-1370 | — | ◎ รุ่น XN2D-1371 | — |
4 | ◎ รุ่น XN2A-1470 | ◎ รุ่น XN2B-1470 | ◎ รุ่น XN2D-1471 | ◎ รุ่น XN2D-4471 |
5 | ◎ รุ่น XN2A-1570 | — | ◎ รุ่น XN2D-1571 | — |
6 | ◎ รุ่น XN2A-1670 | — | ◎ รุ่น XN2D-1671 | — |
8 | ◎ รุ่น XN2A-1870 | — | ◎ รุ่น XN2D-1871 | — |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 3 A/หน้าสัมผัส (เมื่อใช้สาย 20 AWG) 2 A / หน้าสัมผัส (เมื่อใช้สาย 22 AWG) 1 A / หน้าสัมผัส (เมื่อใช้สาย AWG 24) 0.5 A / หน้าสัมผัส (เมื่อใช้สาย AWG 26, 28) |
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 32 V DC |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 30 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV DC หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า) |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ DC 500 V) |
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC 60 วินาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า) |
จำนวนการสอดและการถอด | 50 |
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -30 ถึง + 75 °C * (กรณีไม่มีการควบแน่นหรือน้ำแข็ง) |
สายเคเบิ้ลที่ใช้งานได้ | สายตีเกลียว 0.08 มม.2 (28 AWG) ถึง 0.5 มม.2 (20 AWG) อย่างไรก็ตาม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกปลอกหุ้มสายจะต้องเป็น ø1.5 หรือน้อยกว่า |
รายการ | หมวดหมู่ | |
---|---|---|
ชนิดสายเคเบิล | ประเภทของแผ่นวงจร | |
ตัวเครื่อง | PBT (UL94V-0) สีดำ | |
ฝาครอบ | PBT (UL94V-0) สีดำ | — |
ฐาน | PC (UL94V-0) โปร่งใส | — |
ก้านโยก | PA (UL94V-0) ธรรมชาติ | — |
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสม พื้นผิวสัมผัส: ชุบผิวทองรองพื้นนิกเกิล อุปกรณ์สายไฟ: ชุบผิวดีบุกรองพื้นนิกเกิล เทอร์มินอล: ชุบผิวดีบุกรองพื้นนิกเกิล | |
สปริง | สเตนเลส | — |
หมุดยึด | — | ทองแดงผสม/ การชุบผิวดีบุกรองพื้นนิกเกิล |
ปลั๊กคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล
รุ่น XN2A-1□70
ซ็อคเก็ตคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล
รุ่น XN2B-1470
ช่องเสียบคอนเนคเตอร์สำหรับแผ่นวงจร (ประเภทช่องเสียบเดียว)
รุ่น XN2D-1□71
จำนวนหน้าสัมผัส | ขนาด (มม.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4.0 | 7.2 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6.0 | 9.2 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง