(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แก้ไขทุกปัญหาการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปฏิบัติงาน ด้วยเครื่องบันทึกพลังงานไฟฟ้าเพียงเครื่องเดียว
[คุณสมบัติ]
· สามารถตรวจสอบในพื้นที่ปฏิบัติงานได้ทันทีที่ต้องการ
· เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับวงจรที่หลากหลาย ช่วยตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าที่อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างชาญฉลาด ตั้งแต่เครื่องจักรจนถึงตู้จ่ายไฟ
· มีพอร์ตเชื่อมต่อ LAN ภายในตัว ช่วยให้สามารถตรวจสอบและตั้งค่าจากระยะไกลด้วย PC, PLC และอื่น ๆ
· หม้อแปลงกระแสสลับรองรับการบันทึกข้อมูลเป็นระยะเวลานาน
· ช่องเสียบ SD Card เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
· เอาต์พุตแจ้งเตือนข้อผิดพลาดทุกประเภท
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นแคลมป์ AC ในการวัดกระแสไฟฟ้าได้หลากหลายสถานการณ์
รูปลักษณ์ภายนอกของเครื่องบันทึกพลังงานไฟฟ้าอย่างง่าย
บันทึกพลังงานไฟฟ้าอย่างง่าย แผนภาพขนาดภายนอก 1; หน่วย: มม.
บันทึกพลังงานไฟฟ้าอย่างง่าย แผนภาพขนาดภายนอก 2; หน่วย: มม.
บันทึกพลังงานไฟฟ้าอย่างง่าย แผนภาพขนาดภายนอก 3; หน่วย: มม.
แผนภาพขนาดการตัดรูขอเกี่ยวสกรูของเครื่องบันทึกกำลังไฟแบบง่าย หน่วย: มม.
บันทึกพลังงานไฟฟ้าอย่างง่าย แผนภาพขนาดรูติดตั้ง; หน่วย: มม.
รายการ | รูปแบบ | |
---|---|---|
รุ่น ZN-CTX21 | รุ่น ZN-CTX21-A | |
ชนิดสายเฟส | สำหรับรุ่นมาตรฐาน CTs: 1 เฟส 2 สาย/ 3 เฟส 3 สาย (จัดเป็นแบบสมดุล 3 เฟส) สำหรับรุ่นมาตรฐาน CTs: 1 เฟส 2 สาย/ 1 เฟส 3 สาย/ 3 เฟส 3 สาย/ 3 เฟส 4 สาย | |
จอแสดงผล | LCD 7-segment ที่มี 5 หลัก 2 แถวและตัวบ่งชี้ข้อมูลเสริม | |
ช่วงเวลาบันทึก | 1 วินาที, 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที, 30 วินาที และ 1 นาที *1 | |
ฟังก์ชั่นการแปลง | การใช้พลังงานชั่วขณะและการใช้พลังงานสะสม * 2 | |
โหมดวัดค่า | โหมดปกติ, โหมด Sleep * 3 และโหมดบันทึกข้อมูลด้วยความเร็วสูง * 4 | |
โหมดบันทึก | ดำเนินการต่อ * 5, แหวน * 6 | |
เอาท์พุตภายนอก | เอาต์พุตแจ้งเตือน (เอาต์พุทของโฟโตคัปเปลอร์) * 7 | |
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (ภายใน) | หน่วยความจำภายใน: รายการข้อมูลประมาณ 6,500 รายการ (1 รายการข้อมูล: 70 ไบต์หรือต่ำกว่า (เมื่อจำนวนช่องสัญญาณคือ 1)) | |
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (ภายนอก) | การ์ด SD (เพื่อบันทึกค่าที่วัดได้และเพื่อบันทึก/อ่านค่าที่ตั้งไว้) / การ์ด SD ที่แนะนำ: รุ่น HMC-SD291 (ผลิตโดย OMRON Corporation) *8 | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | อินพุต DC: 24 V DC ± 10%; อะแดปเตอร์ AC: 100 ถึง 240 V AC / 50 ถึง 60 Hz แบตเตอรี่: ถ่าน AAA 2 ก้อน * 9 | |
การใช้กระแสไฟฟ้า | 80 mA หรือต่ำกว่า (ใช้หม้อแปลงกระแสสลับ) | |
อายุแบตเตอรี่ *10 | ประมาณ 1 สัปดาห์ *11 | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | ใช้พลังงานแบตเตอรี่: -10 ถึง + 60 °C (ไม่มีการควบแน่นหรือการแช่แข็ง) ใช้หม้อแปลงกระแสสลับ: 0 ถึง + 40 °C (ไม่มีการควบแน่นหรือแช่แข็ง) | |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 20 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่นหรือแข็งตัว) | |
ช่วงอุณหภูมิและความชื้นการเก็บรักษา | -15 °C ถึง + 60 °C, 20 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่นหรือการแช่แข็ง) | |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 20 MΩ (ที่ 500 V DC Mega) | |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าไดอิเล็กทริก | 1,000 V AC, 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที: ระหว่างเคสกับขั้วอินพุต/เอาท์พุต | |
การสั่นสะเทือน (ความต้านทาน) | มาพร้อมสกรูยึด: 10 ถึง 150 Hz ด้วยดับเบิ้ลแอมพลิจูด 0.7 มม. อัตราเร่ง 50 ม./วินาที2 เป็นเวลา 80 นาที ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z มาพร้อมแม่เหล็กยึด: 10 ถึง 55 Hz ด้วยชนิดแอมพลิจูดดับเบิ้ล 0.3 มม. อัตราเร่ง 20 ม./วินาที2 เป็นเวลา 50 นาที ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | |
แรงกระแทก (ต้านทาน) | 150 m/s 2 3 ครั้งใน 6 ทิศทาง (ขึ้น/ลง ซ้าย/ขวา และเดินหน้า/ถอยหลัง) *12 | |
วัสดุ | ABS | |
ระดับการป้องกัน | IP30 | |
วิธีการติดตั้ง | แม่เหล็ก/สกรู/สกรู- ตะขอ สำหรับติดตั้ง | |
มวล (บรรจุ) | ประมาณ 500 กรัม | |
อุปกรณ์เสริม 1 | คู่มือการใช้งาน, คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน, แม่เหล็กติดตั้ง *13 และคอนเนคเตอร์เอาต์พุตสัญญาณเตือน *14 | |
อุปกรณ์เสริม 2 | หม้อแปลง AC *15 | สายไฟ DC (ชนิดตรง), แกนเฟอร์ไรต์ |
รหัสสินค้า |
---|
ZN-CTX21 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 13,548.00 ฿ 10,644.66 | DATA LOGGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัด ไฟ แบบเรียบง่าย | แบบหล่อ การใช้งาน | มีประโยชน์ | อินเตอร์เฟซภายนอก | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) |
---|---|---|---|---|---|
จัดเก็บข้อมูลภายนอก | เหมาะสม | เวลาขับเคลื่อนแบตเตอรี่(ชั่วโมง) | 168 | แสดง | คริสตัลเหลว 7 ส่วน 5 หลัก 2 ระดับ |
วงจร การใช้งาน การวัด (เครื่อง บันทึก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) | 1 เฟส 2 สาย / 1 เฟส 3 สาย / 3 เฟส 3 สาย / 3 เฟส 4 สาย | ฟังก์ชั่น | ค่ากระแสไฟฟ้า / กำลังไฟทันที / พลังงานไฟฟ้ารวม | วัสดุ | ABS |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP30 | บันทึก | รวมอะแดปเตอร์ AC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZN-CTX21 ในชุด เครื่องบันทึกกำลังไฟแบบง่าย ZN-CTX/CTS / CTM
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง