1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กล่องรีเลย์ล็อค G2AK

OMR RELAY

กล่องรีเลย์ล็อค G2AK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,037.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ล็อคแม่เหล็กของรุ่น G2A ช่วยเก็บรักษาสินค้าไว้สำหรับการควบคุมชีเควนซ์
· สามารถดึงหน้าสัมผัสไดโอดและคอยล์ออกจากขั้วต่อและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเพื่อดูดซับไฟกระชากที่ไดโอดภายในและคอยล์ได้
· ลดการสูญเสียพลังงานตามเวลา และป้องกันการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
· การดูสถานะการทำงานทำได้ง่ายด้วยกลไกแสดงผลการทำงาน
· ขนาดภายนอกเหมือนกับขนาดมาตรฐานของรุ่น G2A

รหัสสินค้า
G2AK-232A DC24 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,037.73

฿ 787.95

OMR RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 2c ฟังก์ชั่น กลอนล็อค มี รูปทรงเทอร์มินอล ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน
พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) 3 ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)(V) 24 ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 42.5
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 21.5 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 28.5 กลไก หน้าสัมผัส ไขว้คู่
โครงสร้างในการป้องกัน แบบอยู่ในเคส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G2AK-232A DC24 ในชุด กล่องรีเลย์ล็อค G2AK