(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รีเลย์สัญญาณไฟฟ้าขนาดเล็กและความไวสูง 1 ขั้ว
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็ก 12.5 (L) × 7.5 (W) × 10 มม. (H)
· มีช่วงการสลับหน้าสัมผัสกว้าง 1 mA ถึง 1 A
· ขดลวดความไวสูง (150 mW)
· ประเภท ซีลพลาสติก มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง
· สอดคล้องตามมาตรฐาน FCC part 68 เป็น ระหว่าง ขดลวดและหน้าสัมผัส (1,500 Vสำหรับ10 × 160 μs)
· มีรุ่นที่รองรับอุณหภูมิแวดล้อม 90 °C
[การใช้งาน]
· ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลากหลายอุปกรณ์ควบคุมในโรงงานผลิตที่ต้องการความน่าเชื่อถือในระดับสูงรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกือบทุกประเภท
ลักษณะภายนอกของ G5V-1
Drawing แสดงขนาดโครงร่าง G5V-1
Drawing ของการปรับแต่งแผงวงจร
รายการ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (mA) | ความต้านทานคอยล์ (Ω) | แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน (V) | แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย (V) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่รองรับได้ (V) | การใช้พลังงาน (mW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | |||||||
DC | 3 | 50 | 60 | 80% หรือต่ำกว่า | 10% ขึ้นไป | 200% (ที่ 23°C) | ประมาณ 150 |
5 | 30 | 167 | |||||
9 | 16.7 | 540 | |||||
12 | 12.5 | 960 | |||||
24 | 6.25 | 3,840 |
หมายเหตุ 1: พิกัดกระแสไฟฟ้าและความต้านทานของคอยล์วัดที่อุณหภูมิคอยล์ +23°C และความเผื่อ 10%
หมายเหตุ 2: ลักษณะการทำงานถูกวัดที่อุณหภูมิคอยล์ + 23°C
3. แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมรับได้คือแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถใช้งานกับขดลวดรีเลย์
4. รุ่น G5V-1-2 (ที่มีแรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน 70% หรือต่ำกว่า) มีให้เลือกใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Seriesผลิตภัณฑ์พิเศษ
โหลด | โหลดความต้านทาน |
---|---|
กลไกการสัมผัสกับหน้าสัมผัส | หน้าสัมผัสไขว้แบบเดี่ยว |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองอัลลอย + เงิน |
พิกัดโหลด | 125 V AC 0.5 A, 24 V DC 1 A |
ค่าพิกัดของกระแสไฟฟ้านำ | 2 A |
ค่าแรงดันไฟฟ้าสัมผัสสูงสุด | 125 V 60 V AC DC |
ค่ากระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัสสูงสุด | 1 A |
ความต้านทานหน้าสัมผัส *1 | 100 mΩ หรือต่ำกว่า | |
---|---|---|
เวลาเปิด | 5 ms หรือต่ำกว่า | |
เวลา Turn-OFF | 5 ms หรือต่ำกว่า | |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า * 2 | 1,000 MΩ หรือสูงกว่า | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส | 1,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที |
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วเดียวกัน | 400 V AC 50/60 Hz 1 นาที | |
การสั่นสะเทือน | ความทนทาน | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 1.65 มม. (แอมพลิจูดสองค่า 3.3 มม.) |
ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 1.65 มม. (แอมพลิจูดสองค่า 3.3 มม.) | |
ไฟฟ้าช็อต / แรงกระแทก | ความทนทาน | 1,000 m/s2 |
ความผิดปกติ | 100 m/s2 | |
ความทนทาน | เชิงกล | 5,000,000 ครั้งขึ้นไป (ความถี่ในการสวิตชิ่ง: 36,000 ครั้ง/ ชม.) |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | 100,000 ครั้งหรือสูงกว่า (ค่าพิกัดโหลด, ความถี่ในการสลับ: 1,800 ครั้ง/ชม.) | |
อัตราความล้มเหลว ระดับ P (ค่าอ้างอิง *3) | 5 V DC, 1 mA | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -40 ถึง + 70 °C (รุ่นมาตรฐาน), -40 ถึง + 90 °C (รุ่น G5V-1-T90) (เมื่อไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | |
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 5 ถึง 85% RH | |
น้ำหนัก | ประมาณ 2 g |
หมายเหตุ: ค่าข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น
*1. เงื่อนไขในการวัด: 1 V DC 10 mA, วิธีการลดแรงดันไฟฟ้า
*2. เงื่อนไขในการวัด: วัดจุดเดียวกันสำหรับความทนต่อแรงดันไฟฟ้า โดยใช้เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC ระหว่างหน้าสัมผัสคอยล์และ 250 V DC ระหว่างหน้าสัมผัสขั้วเดียวกัน
*3. ค่าที่วัดได้เมื่อใช้ความถี่ในการการสวิตชิ่ง 120 ครั้ง/ นาที และค่าความต้านทานหน้าสัมผัสล้มเหลว 100 Ω ค่าเหล่านี้อาจแตกต่างกันตามความถี่ในการสวิตชิ่งและสภาพการใช้งาน จึงควรทำการตรวจสอบซ้ำภายใต้เงื่อนไขการใช้งานโหลดจริง
รหัสสินค้า |
---|
G5V-1 DC3 |
G5V-1 DC5 |
G5V-1 DC12 |
G5V-1 DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 187.57 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ||
฿ 128.00 ฿ 77.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 128.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ||
฿ 128.00 ฿ 77.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สำหรับสัญญาณ | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1c | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ แผ่นวงจร | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) | 0.5 | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 10 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 7.5 | โครงสร้างในการป้องกัน | ชนิดซีลพลาสติก |
กลไก หน้าสัมผัส | ครอสบาร์ / เดี่ยว | การ ติดตั้ง แผ่นวงจร | การใส่รูแผงวงจร | โหลดไฟฟ้า AC(V)/(A) | AC125/0.5 |
โหลดไฟฟ้า DC(V)/(A) | DC24/1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง