(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแบบ Board-to-Board ที่มีการติดตั้งแบบความหนาแน่นสูงเพื่อลดต้นทุนโดยรวม
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อแบบ IDC ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อสายทั้งหมดได้ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องตัดแต่งปลายสาย
· สามารถบัดกรีเข้าสู่แผ่นวงจรโดยตรงได้ด้วยการบัดกรีแบบจุ่ม
· มีขนาดเล็ก (สูง 5.8 มม., กว้าง 6.8 มม.) ช่วยให้การใช้พื้นที่บนแผ่นวงจรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
· ใช้การจัดวางเทอร์มินอลกริด 2.54 มม.
· ลดความซับซ้อนในการออกแบบแพทเทิร์นบนแผ่นวงจร
· เทอร์มินอลมีให้เลือกทั้งรุ่นมาตรฐานหรือแบบเรียงย้อนกลับ
[การใช้งาน]
· ติดตั้งกับ PCB ของอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ ใช้งานได้หลากหลายประเภท
จำนวนหน้าสัมผัส | เทอร์มินอลอาร์เรย์มาตรฐาน | เทอร์มินอลอาร์เรย์แบบกลับด้าน |
---|---|---|
10 | รุ่น XG2A-1001 | — |
14 | รุ่น XG2A-1401 | รุ่น XG2A-1402 |
16 | รุ่น XG2A-1601 | รุ่น XG2A-1602 |
20 | รุ่น XG2A-2001 | — |
26 | รุ่น XG2A-2601 | รุ่น XG2A-2602 |
30 | รุ่น XG2A-3001 | — |
34 | รุ่น XG2A-3401 | — |
40 | รุ่น XG2A-4001 | รุ่น XG2A-4002 |
50 | รุ่น XG2A-5001 | — |
60 | รุ่น XG2A-6001 | — |
รูปลักษณ์ภายนอกของ XG2A Series
XG2A Series ภาพโครงร่างขนาด หน่วย: มม.
ขนาด PCB ประมวลผล, หน่วย: มม.
พร้อมการจัดเรียงเทอร์มินอลตามมาตรฐาน
ขนาด PCB ประมวลผล, หน่วย: มม.
พร้อมการจัดเรียงเทอร์มินอลแบบย้อนกลับ
ตารางขนาด
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A |
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 250 V AC |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 15 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า) |
ความเป็นฉนวน | 103 MΩ หรือสูงกว่า (ที่ 500 V DC) |
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า) |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -55 to +85°C (ไม่มีน้ำแข็งที่อุณหภูมิต่ำ) |
รหัสสินค้า |
---|
XG2A-1001 |
XG2A-1401 |
XG2A-1402 |
XG2A-1601 |
XG2A-1602 |
XG2A-2001 |
XG2A-2601 |
XG2A-2602 |
XG2A-3001 |
XG2A-3401 |
XG2A-4001 |
XG2A-4002 |
XG2A-5001 |
XG2A-6001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหมุด | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 163.00 ฿ 83.11 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรงอาร์เรย์เทอร์มินัลมาตรฐาน | ||
฿ 74.55 ฿ 67.00 | CONNECTORS | 2 ชิ้น | 5 วัน | 14 | รูปทรงอาร์เรย์เทอร์มินัลมาตรฐาน | ||
฿ 165.00 | CONNECTORS | 2 ชิ้น | 50 วัน | 14 | รูปร่างอาร์เรย์ของขั้วต่อสายย้อนกลับ | ||
฿ 187.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | 16 | รูปทรงอาร์เรย์เทอร์มินัลมาตรฐาน | ||
฿ 187.00 | CONNECTORS | 2 ชิ้น | 50 วัน | 16 | รูปร่างอาร์เรย์ของขั้วต่อสายย้อนกลับ | ||
฿ 94.00 ฿ 54.17 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | รูปทรงอาร์เรย์เทอร์มินัลมาตรฐาน | ||
฿ 107.00 ฿ 59.41 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26 | รูปทรงอาร์เรย์เทอร์มินัลมาตรฐาน | ||
฿ 253.00 | CONNECTORS | 2 ชิ้น | 50 วัน | 26 | รูปร่างอาร์เรย์ของขั้วต่อสายย้อนกลับ | ||
฿ 111.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | รูปทรงอาร์เรย์เทอร์มินัลมาตรฐาน | ||
฿ 120.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | รูปทรงอาร์เรย์เทอร์มินัลมาตรฐาน | ||
฿ 129.00 ฿ 67.84 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | รูปทรงอาร์เรย์เทอร์มินัลมาตรฐาน | ||
฿ 129.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | รูปร่างอาร์เรย์ของขั้วต่อสายย้อนกลับ | ||
฿ 144.76 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | รูปทรงอาร์เรย์เทอร์มินัลมาตรฐาน | ||
฿ 395.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | 60 | รูปทรงอาร์เรย์เทอร์มินัลมาตรฐาน |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | การใช้งาน | สำหรับ PCB |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | เชื่อม ความดัน |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
ชนิด | คอนเนคเตอร์สายแพ (ชนิด PCB) | วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร | เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(หนึ่งนาที / กระแสไฟฟ้า รั่วไหล 1 mA หรือน้อยกว่า) | AC500V |
การชุบผิว ส่วนหน้าสัมผัส | ชุบเงิน นิกเกิลเบส (2.0 µm) | การ การชุบผิว ส่วน เทอร์มินอล | ชุบทองแฟลช นิกเกิลเบส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง