(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พาวเวอร์รีเลย์ ชนิดลูกบาศก์ แบบ 1 ขั้ว 10A
[คุณสมบัติ]
· อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม 85 °C
· รองรับ UL Class B เป็นมาตรฐาน
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL, CSA และ EN และสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยของ วัสดุ เครื่องใช้ ไฟฟ้าของญี่ปุ่น (สูงสุด 300 V)
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์ OA (รวมถึงเครื่องใช้ในบ้าน) และเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติ
รูปลักษณ์ภายนอกของพาวเวอร์รีเลย์ G5LE
รุ่น G5LE-1 (ชนิดหน้าสัมผัส 1c), รุ่น G5LE-1A (ชนิดหน้าสัมผัส 1a) Drawing โครงร่าง
รุ่น G5LE-1 (ชนิดหน้าสัมผัส 1c), รุ่น G5LE-1A (ชนิดหน้าสัมผัส 1a) Drawing โครงร่างบอกขนาด, หน่วย: มม.
* ขนาดเฉลี่ย
รุ่น G5LE-14 (ชนิดหน้าสัมผัส 1c), รุ่น G5LE-1A4 (ชนิดหน้าสัมผัส 1a) Drawing โครงร่าง
รุ่น G5LE-14 (ชนิดหน้าสัมผัส 1c), รุ่น G5LE-1A4 (ชนิดหน้าสัมผัส 1a) Drawing โครงร่างบอกขนาด, หน่วย: มม.
* ขนาดเฉลี่ย
ชนิดหน้าสัมผัส 1c การตัดแต่งขนาดแผ่นวงจร (มุมมองด้านล่าง) หน่วย: มม.
ความเผื่อขนาดคือ ± 0.1 มม. เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
ชนิดหน้าสัมผัส 1a การตัดแต่งขนาดแผ่นวงจร (มุมมองด้านล่าง) หน่วย: มม.
ความเผื่อขนาดคือ ± 0.1 มม. เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
ชนิดหน้าสัมผัส 1c แผนผัง/เลย์เอาต์ขั้วต่อ(มุมมองด้านล่าง) หน่วย: มม.
(ไม่มีขั้วของคอยล์)
ชนิดหน้าสัมผัส 1a แผนผัง/เลย์เอาต์ขั้วต่อ(มุมมองด้านล่าง) หน่วย: มม.
(ไม่มีขั้วของคอยล์)
ข้อมูลอ้างอิง: ค่าความจุการสวิตชิ่งสูงสุด
รายการทั่วไป
หมายเหตุ:□(เส้นประ) และ□(เส้นเอียง) แสดงเครื่องหมายการวางแนวของ ผลิตภัณฑ์
ความต้านทานหน้าสัมผัส *1 | 100 mΩ หรือต่ำกว่า | |
---|---|---|
เวลาเปิด | 10 ms หรือต่ำกว่า | |
เวลา Turn-OFF | 5 ms หรือต่ำกว่า | |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า * 2 | 100 MΩ หรือสูงกว่า | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส | 2,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที |
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วเดียวกัน | 750 V AC 50/60 Hz 1 นาที | |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส | 4,500 V (1.2 × 50 μs) |
การสั่นสะเทือน | ความทนทาน | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.75 มม. (แอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม.) |
ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.75 มม. (แอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม.) | |
ไฟฟ้าช็อต / แรงกระแทก | ความทนทาน | 1,000 m/s2 |
ความผิดปกติ | 100 m/s2 | |
ความทนทาน | เชิงกล | 10,000,000 ครั้งขึ้นไป (ความถี่ในการสวิตชิ่ง: 1,800 ครั้ง/ ชม.) |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | 100,000 ครั้งหรือสูงกว่า (ค่าพิกัดโหลด, ความถี่ในการสลับ: 1,800 ครั้ง/ชม.) | |
อัตราความล้มเหลว ระดับ P (ค่าอ้างอิง *3) | 5 V DC, 100 mA | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -25 ถึง + 85 °C (กรณีไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | |
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 35 ถึง 85% RH | |
น้ำหนัก | ประมาณ 12 g _x000D_ |
หมายเหตุ: ค่าข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น
*1. เงื่อนไขการวัด: 5 V DC, 1 A, วิธีการลดแรงดันไฟฟ้า
*2. เงื่อนไขในการวัด: วัดจุดเดียวกันสำหรับความทนต่อแรงดันไฟฟ้า โดยใช้เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC
*3. ค่านี้ได้มาจากความถี่ในการสลับที่ 120 ครั้ง/นาที
รหัสสินค้า |
---|
G5LE-1 DC5 |
G5LE-14 DC12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | โครงสร้างในการป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 145.18 ฿ 100.90 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | รูปทรงที่ทนต่อฟลักซ์ | ||
฿ 139.39 ฿ 84.80 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ชนิดซีลพลาสติก |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1c | รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ แผ่นวงจร |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) | 8 | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 19 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 22.5 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 16.5 | กลไก หน้าสัมผัส | ชนิดเดี่ยว | โหลดไฟฟ้า AC | AC120V 10A |
โหลดไฟฟ้า DC | DC30V 8A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง