(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รีเลย์ไฟฟ้าขั้วเดียวขนาดเล็กที่รองรับกระแสไฟกระชาก 80 A และกระแสไฟสลับ 20 A
[คุณสมบัติ]
· สามารถสลับโหลดมอเตอร์ได้
· สามารถสลับได้ด้วยความจุและความทนทานสูงแม้จะมีขนาดเล็ก
· รับประกันระยะห่างของฉนวนกันความร้อนที่ สอดคล้องตามมาตรฐานเครื่องปรับอากาศ UL และ CSA
· โครงสร้างแบบมีความเป็นฉนวนสูงที่มีความต้านทานสัญญาณรบกวนสูง
· ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มีโครงสร้างป้องกันฟลักซ์
[การใช้งาน]
· สำหรับแผงวงจรที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ/อาชญากรรม อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอื่นๆ
ลักษณะภายนอกของพาวเวอร์รีเลย์
ลักษณะภายนอกของพาวเวอร์รีเลย์
G4A-1A-E Drawing โครงร่าง
G4A-1A-E Drawing โครงร่างบอกขนาด, หน่วย: มม.
* ขนาดเฉลี่ย
G4A-1A-E Drawing บอกขนาดการเจาะรูติดตั้ง, หน่วย: มม.
โครงร่าง/แผนผังเทอร์มินอล G4A-1A-E
(ไม่มีขั้วของคอยล์)
G4A-1A-PE แผนภาพโครงร่าง
G4A-1A-PE ภาพโครงร่างบอกขนาด: มม.
* ขนาดเฉลี่ย
G4A-1A-PE Drawing บอกขนาดการเจาะรูติดตั้ง, หน่วย : มม.
โครงร่าง/แผนผังเทอร์มินอล G4A-1A-PE
(ไม่มีขั้วของคอยล์)
ความต้านทานหน้าสัมผัส *1 | 100 mΩ หรือต่ำกว่า | |
---|---|---|
เวลาเปิด | 20 ms หรือต่ำกว่า | |
เวลา Turn-OFF | 10 ms หรือต่ำกว่า | |
ความถี่ในการสลับสูงสุด | เชิงกล | 18,000 ครั้ง / ชั่วโมง |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า * 2 | 1,000 MΩ หรือสูงกว่า | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส | 4,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที |
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วเดียวกัน | 1,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที | |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส | 8.5 kV 1.2 × 50 |
ระยะห่างของฉนวน | ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส | ช่องว่าง: 3.2 มม. ระยะ Creepage: 6.4 มม. |
การสั่นสะเทือน | ความทนทาน | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.75 มม. (แอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม.) |
ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.75 มม. (แอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม.) | |
ไฟฟ้าช็อต / แรงกระแทก | ความทนทาน | 1,000 m/s2 |
ความผิดปกติ | 200 m/s2 | |
ความทนทาน | เชิงกล | 2,000,000 ครั้งขึ้นไป (ความถี่ในการสวิตชิ่ง: 18,000 ครั้ง/ชม.) |
โหลดความต้านทาน | 100,000 ครั้งขึ้นไป (ความถี่ในการสวิตชิ่ง: ON 1 วินาที, OFF 1 วินาที) | |
โหลดมอเตอร์ | 200,000 ครั้งขึ้นไป (ความถี่ในการสวิตชิ่ง: ON 1.5 วินาที, OFF 1.5 วินาที) | |
โหลดอินเวอร์เตอร์ | 300,000 ครั้งขึ้นไป (ความถี่ในการสวิตชิ่ง: ON 3 วินาที, OFF 5 วินาที) | |
อัตราความล้มเหลว ระดับ P (ค่าอ้างอิง *3) | 5 V DC, 100 mA | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -20 ถึง +60°C (เมื่อไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | |
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 5 ถึง 85% RH | |
น้ำหนัก | ประมาณ 23 กรัม |
หมายเหตุ: ค่าข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น
รหัสสินค้า |
---|
G4A-1A-E DC12 |
G4A-1A-E DC24 |
G4A-1A-PE DC12 |
G4A-1A-PE DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า เทอร์มินอล หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 183.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | UL / CSA | 23.5 | ♯250 | ||
฿ 183.00 ฿ 110.11 | OMRRELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | - | 23.5 | ♯250 | ||
฿ 248.00 ฿ 149.12 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | - | 26.8 | สำหรับแผงวงจร | ||
฿ 182.00 ฿ 112.20 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | - | 26.8 | สำหรับแผงวงจร |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1a | รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ แผ่นวงจร |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) | 20 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 16 |
กลไก หน้าสัมผัส | ชนิดเดี่ยว | เทอร์มินอล ขดลวด | สำหรับแผ่นวงจร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง