(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ MIL สำหรับสายไฟแบบไม่ต่อเนื่องรุ่น XG5 ซ็อกเก็ตสาย Discrete
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ใหม่ของสาย Discrete ชนิดหางปลา สำหรับคอนเนคเตอร์ MIL Series
· ประหยัดพื้นที่ประมาณ 24% (สูงสุด) (เทียบกับรุ่น XG4A)
[การใช้งาน]
· ซ็อกเก็ตเอกสิทธิ์เฉพาะของ Omron พร้อมล็อค (รุ่น XG5N-U) ใช้เพียงมือเดียวในการเสียบเข้าและถอดออกได้อย่างแน่นหนา
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 3 A / หน้าสัมผัส (เมื่อใช้สาย 22 AWG) 2 A / หน้าสัมผัส (เมื่อใช้ สาย AWG 24 ขดลวด) 1 A / หน้าสัมผัส (เมื่อใช้สาย AWG 26, 28) |
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 250 V AC |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 20 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า) |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ DC 500 V) |
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC 60 วินาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า) |
แรงการเสียบโดยรวม | จำนวนหน้าสัมผัสที่แทรก× 1.96 N หรือต่ำกว่า |
แรงการถอด | 0.29 N หรือสูงกว่า |
จำนวนการเสียบและการถอด | 50 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -55 ถึง +105°C (ไม่มีเกิดการเคลือบน้ำแข็งที่อุณหภูมิต่ำ) |
ตัวเสื้อ | เรซิ่น PBT เคลือบแก้ว (UL94V-2) / สีดำ | |
---|---|---|
ก้านล็อค | เรซิ่น POM (UL94 HB) / สีดำ | |
หน้าสัมผัส | พื้นที่หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / นิกเกิลเป็นพื้นฐาน, ชุบผิวทอง (0.15 µm) |
ส่วนย้ำหัว | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / นิกเกิลเป็นพื้นฐาน, ชุบดีบุก (2.0 µm) |
หน้าสัมผัสที่รองรับการใช้งาน | สายไฟที่รองรับการใช้งาน | |
---|---|---|
AWG No. (UL1007 สายแลนมาตราฐาน) | กำหนดแกน | |
[จำนวนแกน (pc)/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกน (มม.)] | ||
รุ่น XG5W-0231 | 22 | 17/0.16 |
24 | 11/0.16 | |
26 | 7/0.16 | |
รุ่น XG5W-0232 | 24 | 11/0.16 |
26 | 7/0.16 | |
28 | 7/0.127 |
ชุดปลั๊กและซ็อกเก็ต
ชุดปลั๊กและซ็อกเก็ต
Drawing แสดงโครงร่าง 1 ของรุ่น XG5N-U (มีคันล็อคติดตั้ง)
Drawing แสดงโครงร่าง 2 ของรุ่น XG5N-U
Drawing แสดงโครงร่าง 1 ของรุ่น XG5N
Drawing แสดงโครงร่าง 2 ของรุ่น XG5N
จำนวนหน้าสัมผัส | ขนาด (มม.) | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
10 | 17.26 | 10.16 | 26.80 | 26.20 |
14 | 22.34 | 15.24 | 31.88 | 31.28 |
16 | 24.88 | 17.78 | 34.42 | 33.82 |
20 | 29.96 | 22.86 | 39.50 | 38.90 |
26 | 37.58 | 30.48 | 47.12 | 46.52 |
30 | 42.66 | 35.56 | 52.20 | 51.60 |
34 | 47.74 | 40.64 | 57.28 | 56.68 |
40 | 55.36 | 48.26 | 64.90 | 64.30 |
50 | 68.06 | 60.96 | 77.60 | 77.00 |
60 | 80.76 | 73.66 | 90.30 | 89.70 |
64 | 85.84 | 78.74 | 95.38 | 94.78 |
รหัสสินค้า |
---|
XG5N-101 |
XG5N-101-U |
XG5N-141 |
XG5N-141-U |
XG5N-161 |
XG5N-161-U |
XG5N-201 |
XG5N-201-U |
XG5N-261 |
XG5N-261-U |
XG5N-301 |
XG5N-301-U |
XG5N-341 |
XG5N-401 |
XG5N-401-U |
XG5N-642 |
XG5N-642-U |
XG5U-0001 |
XG5W-0231 |
XG5W-0232 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (สูงสุด) (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | คุณสมบัติ | ชุบผิวหน้าสัมผัส | การ การชุบผิว เทอร์มินอล | ชนิด | ไกด์กำหนดขั้วไฟ หมายเลข ขั้ว (ชิ้น) | สอดคล้องกับ ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.00 ฿ 22.00 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC250 | หางปลา | คอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟ | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | 1 | - | ||
฿ 48.00 | CONNECTORS | 3 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC250 | หางปลา | คอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟ | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | ซ็อกเก็ตพร้อมล็อค | 1 | - | ||
฿ 24.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 14 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC250 | หางปลา | คอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟ | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | 1 | - | ||
฿ 49.00 ฿ 39.05 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 14 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC250 | หางปลา | คอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟ | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | ซ็อกเก็ตพร้อมล็อค | 1 | - | ||
฿ 38.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC250 | หางปลา | คอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟ | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | 1 | - | ||
฿ 49.00 | CONNECTORS | 3 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC250 | หางปลา | คอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟ | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | ซ็อกเก็ตพร้อมล็อค | 1 | - | ||
฿ 43.00 ฿ 29.74 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC250 | หางปลา | คอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟ | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | 1 | - | ||
฿ 83.00 ฿ 50.11 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC250 | หางปลา | คอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟ | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | ซ็อกเก็ตพร้อมล็อค | 1 | - | ||
฿ 72.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 26 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC250 | หางปลา | คอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟ | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | 1 | - | ||
฿ 98.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 26 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC250 | หางปลา | คอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟ | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | ซ็อกเก็ตพร้อมล็อค | 1 | - | ||
฿ 53.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 30 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC250 | หางปลา | คอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟ | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | 1 | - | ||
฿ 92.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 30 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC250 | หางปลา | คอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟ | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | ซ็อกเก็ตพร้อมล็อค | 1 | - | ||
฿ 33.00 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 34 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC250 | หางปลา | คอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟ | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | 1 | - | ||
฿ 39.88 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 40 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC250 | หางปลา | คอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟ | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | 1 | - | ||
฿ 60.00 | CONNECTORS | 2 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 40 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC250 | หางปลา | คอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟ | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | ซ็อกเก็ตพร้อมล็อค | 1 | - | ||
฿ 45.00 ฿ 29.46 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 64 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC250 | หางปลา | คอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟ | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | 2 | - | ||
฿ 71.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 64 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC250 | หางปลา | คอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟ | ชุบทอง | ชุบผิวดีบุก | ซ็อกเก็ตพร้อมล็อค | 2 | - | ||
฿ 72.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | คันล็อค | - | - | ||
฿ 13.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ No.1 | - | AWG26 ถึง 22 | ||
฿ 13.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ No.2 | - | AWG28 ถึง 24 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | V · W · X |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง