(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องตั้งเวลาดิจิตอลที่ง่ายต่อการมองและการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· เครื่องตั้งเวลาแบบดิจิตัลหมายเลข 1 ที่วิวัฒนาการไปอีกขั้น
· ตัวเครื่องสั้นพิเศษด้วยความลึกเพียง 59 มม. (รุ่นเทอร์มินอลบล็อค 24 V AC / 12 ถึง 24 V DC)
· มองเห็นชัดเจนด้วยตัวอักษรความสูง 12 มม. (รุ่น 4 หลัก)
· ตัวอักษรที่แสดงค่าปัจจุบันสามารถสลับระหว่าง 3 สี: สีแดง สีเขียว และสีส้ม
· วงจรพาวเวอร์ซัพพลายไฟและวงจรอินพุตมีแบบมีฉนวน แยกได้ทำให้ปลอดภัย
· เพิ่มประเภทหน้าสัมผัสทันทีลงใน Series
[การใช้งาน]
· นิยมใช้สำหรับแผงควบคุม เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ
รูปลักษณ์ภายนอกของ H5CX-□-N
เพิ่มขนาดตัวอักษรและมุมในการมอง ความสว่างสูง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่สว่าง
เพิ่มหน้าจอแสดงเซ็กเมนท์เพื่อการตั้งค่าที่ง่ายกว่าเดิม
ตัวอย่างเอาต์พุต OFF (สีเขียว), ตัวอย่างเอาต์พุต ON (สีส้ม)
ตัวเครื่องสั้นลง (ช่วยให้พาเนลบางลง)
ขณะนี้สามารถรองรับการใช้งานกับพาเนลแบบบางได้แล้ว
เทอร์มินอลบล็อค รุ่น 24 V AC / 12 ถึง 24 V DC
เครื่องตั้งเวลาทางอุตสาหกรรมพร้อมตัวเครื่องสั้นที่สุดในตลาดเพียง 59 มม.
เทอร์มินอลบล็อค รุ่น 100 ถึง 240 V AC
เครื่องตั้งเวลาอุตสาหกรรมพร้อมฉนวนแยกระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายและอินพุต และมีขนาดตัวสั้นที่สุดในอุตสาหกรรมที่ 78 มม.
ฉนวนแยกระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายและอินพุต (ไม่ต้องพิจารณาทิศทางพันสาย)
วงจรพาวเวอร์ซัพพลายและวงจรอินพุตแบบมีฉนวนในเครื่องตั้งเวลา การพิจารณาเพื่อป้องกันวงจรทับซ้อนกัน เช่น ห้ามไม่ให้มีสายดินของอินพุต 0 V สาย ฯลฯ ไม่จำเป็น
การตั้งค่าขีดจำกัดบน (ป้องกันการทำงานโดยอุบัติเหตุ)
ป้องกันการตั้งค่าขีดจำกัดเวลาที่ผิดพลาด
ระบบเตือนความถี่ของเอาท์พุตเปิดทำงาน (คาดการณ์อายุการใช้งาน)
นับจำนวนครั้งที่เอาท์พุตควบคุมเปิดทำงานและแสดงคำเตือนหากเกิดจำนวนครั้งที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
ช่วยในงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันโดยการประมาณเวลาและอายุการใช้งานโหลด
รุ่นสัมผัสแบบทันที (เปลี่ยนแทนเครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อกได้อย่างง่ายดาย)
สอดคล้องตามความต้องการในการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัลด้วยการสัมผัสแบบทันที
โครงสร้างกันน้ำ/ป้องกันฝุ่นละออง (UL508 Type 4X: IP66)
สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยแม้ในสถานที่ที่สัมผัสกับน้ำ
* เมื่อใช้ปะเก็นกันน้ำ Series Y92S-29
รหัสสินค้า |
---|
H5CX-A11-N |
H5CX-A11D-N |
H5CX-A11S-N |
H5CX-A11SD-N |
H5CX-A-N |
H5CX-AD-N |
H5CX-AS-N |
H5CX-ASD-N |
H5CX-BWSD-N |
H5CX-L8-N |
H5CX-L8D-N |
H5CX-L8E-N |
H5CX-L8ED-N |
H5CX-L8SD-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค เวลา (s) | แรงดันไฟเลี้ยง | วิธีการ เอาต์พุต | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | ช่วงเวลา = N | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,594.00 ฿ 4,261.04 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.001s ถึง 9999h | AC- เฉพาะด้าน | รีเลย์ | 48 | 72.5 | AC 100–240 | 10 ช่วง | Time Limit 1c | ||
฿ 10,336.76 ฿ 4,211.20 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.001s ถึง 9999h | AC/DC | รีเลย์ | 48 | 72.5 | AC24/DC12 ถึง 24 | 10 ช่วง | Time Limit 1c | ||
฿ 7,018.00 ฿ 5,615.10 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.001s ถึง 9999h | AC- เฉพาะด้าน | ทรานซิสเตอร์ | 48 | 72.5 | AC 100–240 | 10 ช่วง | Time Limit 1c/ทำงานทันที 1c | ||
฿ 5,757.00 ฿ 4,599.27 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.001s ถึง 9999h | AC/DC | ทรานซิสเตอร์ | 48 | 72.5 | AC24/DC12 ถึง 24 | 10 ช่วง | Time Limit 1c/ทำงานทันที 1c | ||
฿ 6,864.00 ฿ 3,784.81 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.001s ถึง 9999h | AC- เฉพาะด้าน | รีเลย์ | 48 | 100 | AC 100–240 | 10 ช่วง | Time Limit 1c | ||
฿ 6,864.00 ฿ 3,784.81 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.001s ถึง 9999h | AC/DC | รีเลย์ | 48 | 64 | AC24/DC12 ถึง 24 | 10 ช่วง | Time Limit 1c | ||
฿ 6,596.00 ฿ 4,261.02 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.001s ถึง 9999h | AC- เฉพาะด้าน | ทรานซิสเตอร์ | 48 | 100 | AC 100–240 | 10 ช่วง | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | ||
฿ 5,757.00 ฿ 4,316.60 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.001s ถึง 9999h | AC/DC | ทรานซิสเตอร์ | 48 | 64 | AC24/DC12 ถึง 24 | 10 ช่วง | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | ||
฿ 8,322.00 ฿ 5,366.03 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.01s ถึง 9999.99h | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | ทรานซิสเตอร์ | 48 | 59 | DC 12–24 | 4 ช่วง | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | ||
฿ 5,803.00 ฿ 3,199.77 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.001s ถึง 9999h | AC- เฉพาะด้าน | รีเลย์ | 58 | 84.8 | AC 100–240 | 10 ช่วง | Time Limit 1c | ||
฿ 5,803.00 ฿ 3,022.78 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.001s ถึง 9999h | AC/DC | รีเลย์ | 58 | 84.8 | AC24/DC12 ถึง 24 | 10 ช่วง | Time Limit 1c | ||
฿ 5,607.00 ฿ 3,364.20 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.001s ถึง 9999h | AC- เฉพาะด้าน | รีเลย์ | 58 | 84.8 | AC 100–240 | 10 ช่วง | Time Limit 1c/ทำงานทันที 1c | ||
฿ 5,757.00 ฿ 4,599.27 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.001s ถึง 9999h | AC/DC | รีเลย์ | 58 | 84.8 | AC24/DC12 ถึง 24 | 10 ช่วง | Time Limit 1c/ทำงานทันที 1c | ||
฿ 4,861.00 ฿ 4,161.02 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.001s ถึง 9999h | AC/DC | ทรานซิสเตอร์ | 58 | 84.8 | AC24/DC12 ถึง 24 | 10 ช่วง | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องจับเวลา | วิธีการแสดงผล | ลิขวิดคริสตัล | วิธีการติดตั้ง | แผง / ติดตั้งบนผิว (ใช้ร่วมกัน) |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 48 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง