(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอล SSR ขนาดเล็กสำหรับเอาต์พุต 4 จุด
[คุณสมบัติ]
· เดินสายไฟง่าย ด้วยขั้วต่ออินพุต/เอาท์พุตแยกกัน
มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน
· ซ็อกเก็ตพิเศษ เพื่อให้เปลี่ยนกล่องรีเลย์ได้ง่าย
· สำหรับทั้งการติดตั้งบนรางปีกนก (DIN Track) และติดตั้งด้วยสกรู
[การใช้งาน]
· ชุดรีเลย์พร้อมด้วยสี่ขั้วเดี่ยวแบบ SSRs สามารถควบคุม อิสระได้ 4 จุด
· ใช้รีเลย์ขนาดเล็กเพื่อช่วยรักษาขนาดของตู้ควบคุมขนาดเล็ก
· ใช้เป็นรีเลย์สำหรับเชื่อมต่อโหลด โซลินอยด์วาล์ว ฯลฯ เข้ากับอุปกรณ์ควบคุม เช่น PLCs เป็นต้น
ลักษณะภายนอกของ G3S4
รูปแบบ | รุ่น G3S4-A รุ่น G3S4-A1 | รุ่น G3S4-D รุ่น G3S4-D1 |
---|---|---|
เวลาในการทำงาน | สูงสุด 1 ms | |
เวลาปล่อย | สูงสุด 1/2 ของรอบแหล่งจ่ายโหลด + 1 ms | สูงสุด 1 ms |
เอาแรงดันตกขณะเอาท์พุตเปิด | สูงสุด 1.6 V (RMS) | สูงสุด 1.5 V |
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 2 mA | สูงสุด 0.1 mA (ที่ 26 V DC) |
ความเป็นฉนวน | ต่ำสุด 100 MΩ (ใช้โอห์มมิเตอร์ 500 V) | |
ความคงทนไดอิเล็กทริก | 2,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที | |
การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม.) | |
ช็อก | 1,000 m/s2 | |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -30 to +100°C (กรณีไม่มีน้ำแข็ง) | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -30 ถึง + 80 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็ง) | |
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 45 ถึง 85% RH | |
น้ำหนัก | ประมาณ 95 ก. (-แบบ A) | ประมาณ 95 ก. (- แบบ D) |
รุ่น G3S4-A รุ่น G3S4-D พร้อมชุด ฮีตซิงค์: รูปร่างภายนอก
รุ่น G3S4-A, รุ่น G3S4-D พร้อมฮีตซิงค์: Drawing ระบุขนาด
รุ่น G3S4-A1, รุ่น G3S4-D1 ไม่มีชุด ฮีตซิงค์: รูปร่างภายนอก
รุ่น G3S4-A1, รุ่น G3S4-D1 แบบไม่มีฮีตซิงค์: Drawing ระบุขนาด
รหัสสินค้า |
---|
G3S4-A1 DC24 |
G3S4-A DC24 |
G3S4-D1 DC5 |
G3S4-D1 DC24 |
G3S4-D DC24 |
G3SD-Z01P-PD-US DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงเทอร์มินอล | มาตรฐานความปลอดภัย | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | วิธี ฉนวนกันความร้อน | ฟังก์ชั่น ทำงานแบบ Zero Cross | ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า อินพุต (V) | โหลด เอาต์พุต ใช้ โหลดไฟฟ้า (A)/(V) | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,202.00 ฿ 1,880.95 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สกรู ยึด | - | 33 | 78 | 43 | โฟโต้ไตรแอค | - | - | DC24 | 0.1 to 0.6/AC75 to 264 | G3S ติดตั้ง 4 ชิ้น/ซ็อกเก็ตในตัว | ||
฿ 2,381.00 ฿ 2,035.04 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สกรู ยึด | - | 43 | 78 | 43 | โฟโต้ไตรแอค | - | - | DC24 | 0.1 to 1/AC75 to 264 | G3S ติดตั้ง 4 ชิ้น/ซ็อกเก็ตและหม้อน้ำในตัว | ||
฿ 1,928.00 ฿ 1,640.92 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สกรู ยึด | - | 33 | 78 | 43 | โฟโต้คัปปลิ้ง | - | - | DC5 | 0.01 ถึง 0.6/DC 3 ถึง 26 | G3S ติดตั้ง 4 ชิ้น/ซ็อกเก็ตในตัว | ||
฿ 1,902.00 ฿ 1,625.07 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สกรู ยึด | - | 33 | 78 | 43 | โฟโต้คัปปลิ้ง | - | - | DC24 | 0.01 ถึง 0.6/DC 3 ถึง 26 | G3S ติดตั้ง 4 ชิ้น/ซ็อกเก็ตในตัว | ||
฿ 3,882.00 ฿ 2,351.33 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สกรู ยึด | - | 43 | 78 | 43 | โฟโต้คัปปลิ้ง | - | - | DC24 | 0.01 ถึง 1/DC 3 ถึง 26 | G3S ติดตั้ง 4 ชิ้น/ซ็อกเก็ตและหม้อน้ำในตัว | ||
฿ 302.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | UL / CSA | 16.5 | 20 | 10 | โฟโต้คัปปลิ้ง | NA | NA | DC24 | 1.1/DC 4 ถึง 24 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | SSR |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง