(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โซลิดสเตตรีเลย์ขนาดเล็กพิเศษที่สามารถใช้ในการสวิตชิ่งได้
[คุณสมบัติ]
· รุ่นที่เล็กกว่าของ DIP
· G6B มีการจัดเรียงเหมือนกันรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้าและเทอร์มินอลและสามารถจับคู่กันได้ตามความต้องการขึ้นอยู่กับการใช้งาน
· ช่วยในการติดตั้งแบบคลัสเตอร์พร้อมครีบระบายความร้อนในชุด
· มีตัวเลือกประเภทสำหรับโหลด AC และโหลด DC
· คุณสมบัติการแยก AC 2,500V สูงระหว่างอินพุตและ เอาต์พุต
· มีวาริสเตอร์ในตัวที่ช่วยดูดซับเซิร์จจากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับการสวิตชิ่ง AC)
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการใช้งานอย่างกว้างขวาง เพียงติดตั้งลงบนแผงวงจรของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA ฯลฯ
รูปลักษณ์ภายนอกของโซลิดสเตตรีเลย์ G3S / G3SD
Outline Drawing บอกขนาดโซลิดสเตตรีเลย์G3S / G3SD
ขนาดของการปรับแต่งแผงวงจร
รูปแบบ/ การเชื่อมต่อเทอร์มินอล
วิธีการฉนวน | ฟังก์ชั่นทำงานแบบ Zero Cross | ไฟบอกสถานะการทำงาน | โหลดเอาท์พุตที่ใช้งานได้ | พิกัดแรงดันอินพุต | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|
โฟโตไตรแอค | N | N | 1 A 100 ถึง 240 V AC * 1 | 5 V DC | รุ่น G3S-201PL |
24 V DC | |||||
1.2 A 100 ถึง 240 V AC * 1 | 24 V DC | รุ่น G3S-201PL-PD | |||
โฟโต้คัปปลิ้ง | 1 A 4 ถึง 24 V DC * 2 | 5 V DC | รุ่น G3SD-Z01P | ||
24 V DC | |||||
1.1 A 4 ถึง 24 V DC * 2 | 24 V DC | รุ่น G3SD-Z01P-PD |
*1. ผลิตภัณฑ์จริงแสดงค่าเป็น 250 V AC
*1. ผลิตภัณฑ์จริงแสดงค่าเป็น 24 V DC
มีตัวเลือกสเปคแรงดันขาเข้า 5 V DC และ 24 V DC สำหรับแต่ละรุ่น
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | ระดับแรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน | ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่าย | อินพุตอิมพีแดนซ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น G3S-201PL รุ่น G3S-201PL-PD | รุ่น G3SD-Z01P รุ่น G3SD-Z01P-PD | |||||
DC | 5 V | 4 ถึง 6 V DC | 4 V DC หรือต่ำกว่า | 1 V DC หรือสูงกว่า | 450Ω ±20% | — |
24 V | 19.2 ถึง 28.8 V DC | 19.2 V DC หรือต่ำกว่า | 2.2 kΩ± 20% | 2.8 kΩ± 20% |
รุ่น | พิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า | ช่วงโหลดแรงดันไฟฟ้า | โหลดกระแสไฟฟ้า | กระแสพุ่งเข้า |
---|---|---|---|---|
รุ่น G3S-201PL | 100 ถึง 240 V AC | 75 ถึง 264 V AC | 0.1 ถึง 1 A * | 15 A (60 Hz, 1 รอบ) |
รุ่น G3S-201PL-PD | 0.1 ถึง 1.2 A * | |||
รุ่น G3SD-Z01P | 4 ถึง 24 V DC | 3 ถึง 26 V DC | 0.01 ถึง 1 A * | 3 A (10 ms) |
รุ่น G3SD-Z01P-PD | 0.01 ถึง 1.1 A * |
* กระแสโหลดขาออกอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิแวดล้อม
สำหรับรายละเอียดโปรดดูข้อมูลอ้างอิงในส่วน "โหลดกระแสไฟฟ้า - ค่าพิกัดอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน" ของแคตตาล็อก
รุ่น | รุ่น G3S-201PL รุ่น G3S-201PL-PD | รุ่น G3SD-Z01P รุ่น G3SD-Z01P-PD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลาเปิด | 1 ms หรือต่ำกว่า | 1 ms หรือต่ำกว่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลา Turn-OFF | 1/2 รอบของโหลดแหล่งจ่ายไฟ + 1 ms หรือต่ำกว่า | 1 ms หรือต่ำกว่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดัน On Voltage ตกของเอาต์พุต | 1.6 V (RMS) หรือต่ำกว่า | 1.5 V หรือต่ำกว่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระแสไฟรั่ว | 2 mA หรือต่ำกว่า (ที่ 200 V AC) | 0.1 mA หรือต่ำกว่า (ที่ 26 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ หรือสูงกว่า (ด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | อินพุต-เอาท์พุต 2,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 ถึง
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง