(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องตั้งเวลามาตรฐานซีรีส์ตั้งเวลาแบบคู่สำหรับพาแนล DIN แบบกว้าง 22.5 มม.
[คุณสมบัติ]
· รองรับ AC / DC พาวเวอร์ซัพพลาย (24 ถึง 240 V AC / V DC)
· เพิ่มประเภทพาวเวอร์ซัพพลาย 12 V DC ลงในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
· สอดคล้องกับ UL, CSA และ CCC รองรับการใช้งาน EN61812-1 และสอดคล้องตามเครื่องหมาย CE
· ในการรองรับการใช้งานกับมาตรฐาน EN61812-1 EMC ดังนั้นจึงสามารถใช้ในที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และอุตสาหกรรมเบา นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมมาตรฐานอุตสาหกรรม
· โครงสร้างขั้วต่อพร้อมฟิตติ้งสกรูยึดเพื่อป้องกันการสัมผัสโดนกับสิ่งอันตรายต่างๆ (สอดคล้อง EN50274)
[การใช้งาน]
· สามารถติดตั้งรางปีกนก DIN rail ได้โดยไม่ต้องใช้ซ็อกเก็ตสำหรับพาแนลของเครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อก
รูปลักษณ์ภายนอกของ H3DK-m/ -S
Drawing บอกขนาด H3DK-M2, H3DK-S2
หน่วย: มม.
Drawing บอกขนาด H3DK-M1
หน่วย: มม.
H3DK-S1
หน่วย: มม.
Drawing บอกขนาด H3DK-m/ -S
หน่วย: มม.
แรงดันไฟเลี้ยง | เอาท์พุตควบคุม | Series H3DK-M/H3DK-S | ||
---|---|---|---|---|
เครื่องตั้งเวลามัลติฟังก์ชั่น 8 การทำงาน | เครื่องตั้งเวลามัลติฟังก์ชั่น 4 การทำงาน | |||
24 ถึง 240 V AC / V DC | หน้าสัมผัส เอาต์พุต 2c (Time Limit 2c หรือ Time Limit 1c + Time Limit 1c) สามารถสลับเปลี่ยนได้โดยใช้สวิตช์ | รูปแบบ | ซีรีส์ H3DK-M2 | ซีรีส์ H3DK-S2 |
หน้าสัมผัส เอาต์พุต 1c (Time Limit 1c) | รูปแบบ | ซีรีส์ H3DK-M1 | ซีรีส์ H3DK-S1 | |
12 V DC | หน้าสัมผัส เอาต์พุต 2c (Time Limit 2c หรือ Time Limit 1c + Time Limit 1c) สามารถสลับเปลี่ยนได้โดยใช้สวิตช์ | รูปแบบ | Series H3DK-M2A | Series H3DK-S2A |
หน้าสัมผัส เอาต์พุต 1c (Time Limit 1c) | รูปแบบ | Series H3DK-M1A | Series H3DK-S1A |
รุ่น | โหมดการทำงาน | เทอร์มินอลบล็อค | วิธีการป้อนข้อมูล | วิธีการเอาท์พุต | วิธีการติดตั้ง | มาตรฐานความปลอดภัย | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีรีส์ H3DK-M2 | A: หน่วงการเปิด B: เริ่มกะพริบ OFF B2: การเริ่ม Flicker ON C: สัญญาณ ON / OFF ล่าช้า D: สัญญาณ OFF ล่าช้า E: ระยะห่าง G: สัญญาณ ON / OFF ล่าช้า J: เอาท์พุตแบบ One-Shot | 9 ขั้วต่อ | แรงดันไฟฟ้า | รีเลย์ 2c | การติดตั้งด้วยรางปีกนก | cURus (UL508 CSA C22.2 หมายเลข 14) EN61812-1 IEC60664-1 4 kV / 2 EN50274 | ชื่อ ฉลาก |
ซีรีส์ H3DK-M1 | รีเลย์ 1c | ||||||
ซีรีส์ H3DK-S2 | A: หน่วงการเปิด B2: การเริ่ม Flicker ON E: ระยะห่าง J: เอาท์พุตแบบ One-Shot | —— | รีเลย์ 2c | ||||
ซีรีส์ H3DK-S1 | 6 ขั้วต่อ | รีเลย์ 1c |
รหัสสินค้า |
---|
H3DK-M1 AC/DC24-240 |
H3DK-M2 AC/DC24-240 |
H3DK-S1 AC/DC24-240 |
H3DK-S2 AC/DC24-240 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,518.00 ฿ 1,834.11 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1c | ||
฿ 2,691.00 ฿ 2,298.11 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Time Limit 2c/Time Limit 1c/ทำงานทันที 1c | ||
฿ 2,090.00 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1c | ||
฿ 2,557.00 ฿ 1,863.03 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Time Limit 2c/Time Limit 1c/ทำงานทันที 1c |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องจับเวลา | วิธีการแสดงผล | ไม่มี ฟังก์ชั่น แสดงผล | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) |
---|---|---|---|---|---|
สเปค เวลา(s) | 0.1s ถึง 1200h | แรงดันไฟเลี้ยง | AC/DC | วิธีการ เอาต์พุต | รีเลย์ |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 89.4 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 22.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 100 |
แรงดันไฟเลี้ยง(V) | AC/DC24 ถึง 240 | ช่วงเวลา = N | 8 ช่วง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง