1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยูนิตสเต็ปปิ้งรีเลย์ G9 B

ยูนิตสเต็ปปิ้งรีเลย์ G9 B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,837.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตสเต็ปปิ้งรีเลย์ที่ช่วยให้รู้สถานะของสเต็ปได้อย่างรวดเร็วด้วยจอแสดงผล LED
[คุณสมบัติ]
· เอาท์พุตรีเลย์หน้าสัมผัสช่วยให้มีการสลับ 2 A (250 V AC, 30 V DC)
· การควบคุมสเต็ปปิ้งที่เหมาะสำหรับการควบคุมปั๊มและการควบคุมกระบวนการถูกรวมไว้ในยูนิตเดียว
· มีสเต็ปสองชนิดคือ 6 วงจรและ 12 วงจร
· กลับคืนสู่สเต็ปสถานะเริ่มต้นเนื่องจากการอินพุตรีเซ็ต
· ด้วยฟังก์ชันการเก็บรักษาที่จะเก็บสถานะสเต็ปไว้ในหน่วยความจำภายในเป็นเวลา 10 วัน แม้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ (หน้าสัมผัสเอาท์พุตอยู่ในสถานะปิด ระหว่างไฟฟ้าดับ)
· มาพร้อมกับฟังก์ชันการตรวจจับความล้มเหลว ที่จะตรวจจับสถานะความล้มเหลวขององค์ประกอบไดรฟ์รีเลย์ในตัว อันเนื่องมาจากสัญญาณรบกวนภายนอก สัญญาณเตือน LED จะปรากฏขึ้นและส่งเอาท์พุตสัญญาณเตือนที่หน้าสัมผัส (ไม่สามารถตรวจพบความล้มเหลวของหน้าสัมผัสรีเลย์ และความล้มเหลวในการเชื่อมชิป)
· เทอร์มินอลบล็อคออกแบบมาพร้อมการป้องกันนิ้ว เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
· ด้วยจอแสดงผล LED ที่ช่วยให้มองเห็นสถานะสเต็ปได้อย่างรวดเร็ว
[การใช้งาน]
· ใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการสลับวงจรตามลำดับ

รายละเอียดจำเพาะของยูนิตสเต็ปปิ้งรีเลย์

จำนวนขั้นตอนชนิดพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)
6ชนิด G9B-06AC 100
AC 200
12ชนิด G9B-12DC 24
AC 100
AC 200
ยูนิตสเต็ปปิ้งรีเลย์ G9 B: รูปที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดค่าวงจรภายใน

ยูนิตสเต็ปปิ้งรีเลย์ G9 B: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ G9B-06

ยูนิตสเต็ปปิ้งรีเลย์ G9 B: รูปที่เกี่ยวข้อง

ขนาดของ G9B-06 หน่วย: มม.

ยูนิตสเต็ปปิ้งรีเลย์ G9 B: รูปที่เกี่ยวข้อง

การจัดเรียงขั้วต่อของ G9B-06

ยูนิตสเต็ปปิ้งรีเลย์ G9 B: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ G9B-12

ยูนิตสเต็ปปิ้งรีเลย์ G9 B: รูปที่เกี่ยวข้อง

ขนาดของ G9B-12 หน่วย: มม.

ยูนิตสเต็ปปิ้งรีเลย์ G9 B: รูปที่เกี่ยวข้อง

ขนาดของ G9B-12 หน่วย: มม.

ยูนิตสเต็ปปิ้งรีเลย์ G9 B: รูปที่เกี่ยวข้อง

การจัดเรียงขั้วต่อของ G9B-12

พิกัด (ส่วนการสลับ)

โหลดโหลดความต้านทาน
พิกัดโหลด250 V AC 2 A
30 V DC 2 A
พิกัดกระแสไฟนำพา2 A
แรงดันไฟฟ้าสัมผัสสูงสุด250 V AC, 30 V DC
ความจุการสลับสูงสุด (ค่าอ้างอิง)500VA 60W

ประสิทธิภาพ

ช่วงความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต85 ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า
การกินกระแสไฟฟ้า24 V DC: 90 mA หรือต่ำกว่า
100 V AC หรือ 200 V AC: 120 mA หรือต่ำกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส *1100 mΩ หรือต่ำกว่า
เวลาในการทำงาน * 250 ms หรือต่ำกว่า
ระยะเวลากู้คืนระบบ * 250 ms หรือต่ำกว่า
เวลาพัลส์ต่ำสุด*3100 ms
เวลาตรวจจับความผิดปกติ100 ms หรือต่ำกว่า
ความเป็นฉนวน100 MΩ หรือสูงกว่า (ที่ 500 V DC เมกะ) (ระหว่างวงจรควบคุมกับหน้าสัมผัสเอาท์พุต / หน้าสัมผัสสัญญาณเตือน)
100 MΩ หรือสูงกว่า (ที่ 500 V DC เมกะ) (ระหว่างหน้าสัมผัสเอาท์พุตกับหน้าสัมผัสสัญญาณเตือน)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,500 V 50, 60 Hz 1 นาที (ระหว่างวงจรควบคุมกับหน้าสัมผัสเอาท์พุต / หน้าสัมผัสสัญญาณเตือน)
1,500 V 50, 60 Hz 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสเอาท์พุตกับหน้าสัมผัสสัญญาณเตือน)
ป้องกันสัญญาณรบกวนระดับคลื่นรบกวน 1.5 kV, ความกว้างของพัลส์ 50 ns/1 µs (600 V สำหรับชนิด DC 24 V)
การสั่นสะเทือนความทนทาน10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.375 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม.)
ความผิดปกติ10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.375 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม.)
ช็อกความทนทาน500 m/s^2
ความผิดปกติ200 m/s^2
ความทนทานเชิงกล10 ล้านสเต็ปขึ้นไป (ไม่มีโหลดหน้าสัมผัส, ความถี่การสลับ 3,600 สเต็ป/ชม.)
ไฟฟ้า*4300,000 สเต็ปขึ้นไป (พิกัดโหลด, ความถี่การสลับ 3,600 สเต็ป/ชม.)
อัตราความล้มเหลว (ระดับ P) (ค่าอ้างอิง) *55 V DC 10 mA
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน-25 ถึง +55°C (ไม่มีการเยือกแข็งหรือควบแน่น)
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน35 ถึง 85% RH
ความแข็งแรงของเทอร์มินอลความแข็งแรงในการขันแน่น 0.98 N⋅m
ความทนต่อแรงดึง 49 N
น้ำหนักประมาณ 450 ก. (ชนิด 12 จุด), ประมาณ 400 ก. (ชนิด 6 จุด)
  • * ค่าที่ระบุข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น

*1. เงื่อนไขการวัด: กำหนดโดยวิธีการลดแรงดันไฟฟ้าด้วย 5 V DC, 100 mA
*2. เงื่อนไขการวัด: เมื่อใช้พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน ไม่รวมการตีกลับของหน้าสัมผัส

รหัสสินค้า
G9B-06 AC100SALE
G9B-06 AC100-R6
G9B-06 AC200SALE
G9B-06 AC200-R6
G9B-12 AC100-R6
G9B-12 AC200SALE
G9B-12 AC200-R6
G9B-12 DC24SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า จำนวนขั้นตอน บทความต่อรอง

฿ 5,837.00

฿ 4,659.09

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน AC1006 สเต็ป-

฿ 6,123.49

RELAY 1 ชิ้น 6 วัน AC1006 สเต็ปสินค้าเป้าหมาย

฿ 11,235.00

฿ 8,988.00

RELAY 1 ชิ้น 50 วัน AC2006 สเต็ป-

฿ 6,123.49

RELAY 1 ชิ้น 6 วัน AC2006 สเต็ปสินค้าเป้าหมาย

฿ 7,632.64

RELAY 1 ชิ้น 6 วัน AC10012 สเต็ปสินค้าเป้าหมาย

฿ 13,703.00

฿ 9,298.86

RELAY 1 ชิ้น 50 วัน AC20012 สเต็ป-

฿ 7,565.55

RELAY 1 ชิ้น 6 วัน AC20012 สเต็ปสินค้าเป้าหมาย

฿ 7,269.00

฿ 5,804.30

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน DC2412 สเต็ป-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน หน่วย รีเลย์ เต็ปปิ้ง รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 76
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 91 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 100 โหลดไฟฟ้า AC AC250V/2A
โหลดไฟฟ้า DC DC30V/2A