(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชุดแปลงที่มีคอนเนคเตอร์มาตรฐานอุตสาหกรรม e-con
· เชื่อมต่อสายไฟง่ายด้วยการออกแบบคอนเนคเตอร์สำหรับ I / O
· คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อได้ง่าย (ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ)
· รองรับการใช้งานกับ e-con จากหลากหลายผู้ผลิต
รหัสสินค้า |
---|
XW2N-20G8-IN16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,719.00 ฿ 944.76 | INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน | ขั้วต่อชนิด MIL | ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง | คอนเนคเตอร์กลม | การจัดหมวดหมู่ | ยูนิตแปลงแผงขั้วต่อคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | อินพุต: 16 จุด | จำนวน คอนเนคเตอร์ (ด้าน PLC ) | 20 ขั้ว | รูปแบบ คอนเนคเตอร์ การใช้งาน (ด้าน PLC ) | XG4A-2031 |
ประเภทของ คอนเนคเตอร์ ติดตั้ง (ด้านอินพุต) | XN2D-4431 | พิกัดกระแสไฟฟ้า 1 | 0.5 A/จุด | พิกัดกระแสไฟฟ้า 2 | 4 A/ทั่วไป |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC24V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XW2N-20G8-IN16 ในชุด หัวแปลงเทอร์มินอลบล็อก เทอร์มินอลบล็อคแบบทั่วไป (ชนิด e-CON) สำหรับ 16 รายการ XW2N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง