(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีการเดินสายขั้วต่อแบบไร้สกรู ช่วยลดปริมาณงานและการเดินสายไฟสำหรับการผลิตในพื้นที่ปฏิบัติงาน
· แผงขั้วต่อเป็นชนิดแคลมป์ยึด จึงไม่จำเป็นต้องขันสกรู
· เชื่อมต่อได้ง่าย เพียงแค่เสียบขั้วต่อแบบก้านเข้าไป
· ช่วยให้ต่อสายไฟแบบวันทัชได้
รหัสสินค้า |
---|
XW2F-20G7-IN16 |
XW2F-20G7-OUT16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แผนก I / O |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,115.00 ฿ 2,669.87 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | สำหรับอินพุต | ||
฿ 3,115.00 ฿ 2,669.87 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | สำหรับเอาต์พุต |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ ติดตั้งด้านบน | ขั้วต่อชนิด MIL | เทอร์มินอลบล็อค ชนิดแคลมป์ | สปริง | จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ช่วยให้ทั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และ แบบยึดด้วยสกรู | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 29.6 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 95.5 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 50 | การจัดหมวดหมู่ | ยูนิตแปลงแผงขั้วต่อคอนเนคเตอร์ | จำนวนอินพุต | 16 |
ประเภทของ คอนเนคเตอร์ เมาท์ | XG4A-2031 | พิกัดกระแสไฟฟ้า 1 | 1 A /จุด | พิกัดกระแสไฟฟ้า 2 | 4 A /ใช้ร่วมกัน |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC24V | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ | AWG24 ถึง 14 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวน: φ3.6 มม. หรือน้อยกว่า) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง