(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวแปลงแผงขั้วต่อที่ช่วยลดการเดินสายไฟแผงควบคุมที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์อินพุต
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อแบบใช้ร่วมกันของเครื่องจ่ายไฟ และไฟ LED แสดงสถานะการทำงานช่วยลดการเดินสายไฟแผงควบคุมสำหรับอุปกรณ์อินพุต
· เครื่องจ่ายไฟแบบใช้ร่วมกันที่มีให้สำหรับอุปกรณ์อินพุต
·ไฟ LED แสดงสถานะได้อย่างรวดเร็วว่าสัญญาณอินพุตเปิดหรือปิดอยู่
· ติดตั้งกับราง DIN หรือยึดด้วยสกรู
· มีสายเชื่อมต่อเฉพาะ (แยกจำหน่าย)
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อลดการเดินสายไฟแผงควบคุม
ลักษณะภายนอกของ XW2C-20G5-IN16
Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ XW2C-20G5-IN16
หน่วย: มม.
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A / ใช้ร่วมกัน |
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 12 ถึง 24 V DC |
จำนวนวงจร | 16 จุด |
จอแสดงผลอินพุต | ไฟ LED (สีส้ม) |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าของเครื่องจ่ายไฟ | 12 ถึง 24 V DC ±5% |
กระแสไฟฟ้า LED | 24 V DC: 10 mA/จุดหรือน้อยกว่า |
ความต้านทานของฉนวน | 50 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC) |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน | 0 ถึง + 55 °C |
ภาพร่างแบบ การเชื่อมต่อสาย
หมายเหตุ: เปลี่ยนสีสายไฟของโฟโตอิเล็กทริคเซ็นเซอร์และพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ฉบับปรับปรุง
สีเดิมอยู่ในวงเล็บ ()
รหัสสินค้า |
---|
XW2C-20G5-IN16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,288.00 ฿ 3,676.10 | INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | 50 วัน |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์สำหรับประกอบ | ขั้วต่อชนิด MIL | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟเทอร์มินอลบล็อค | สกรู M3.5 | จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ช่วยให้ทั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และ แบบยึดด้วยสกรู | พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 8.5 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 35 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 160 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 50 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) ทั่วไป(A) | 1 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)(V) | DC 12–24 | คอนเนคเตอร์ ติดตั้ง: ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ปลั๊ก (ตัวผู้) | LED ไฟบอกสถานะ การทำงาน | มีจำหน่าย |
จำนวน i / OS/ ระบบปฏิบัติการ | 16 | แผนก I / O | อินพุต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XW2C-20G5-IN16 ในชุด ตัวแปลงแผงขั้วต่อคอนเนคเตอร์ (แบบใช้ร่วมกัน) XW2C-20G5-IN16
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง