(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฮูดประกอบตัวเชื่อมต่อ D-sub; เหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ OA
[คุณสมบัติ]
· มีแบบที่มีการดึงสายเคเบิ้ลผ่านทางด้านข้างด้วย
· ทำให้สามารถใช้พื้นที่พื้นผิวด้านหลังของคอนเนคเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
[การใช้งาน]
· ฮู้ดพลาสติกเคลือบโลหะ ให้การป้องกันเสียงรบกวนที่ดีเยี่ยม
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -25 ถึง + 85 °C (กรณีไม่มีการควบแน่นหรือน้ำแข็ง)
รุ่น 25 หน้าสัมผัส: สายเชื่อมต่อมุมฉากรุ่น XM2S-252□
ประหยัดพื้นที่ - ต้องการเว้นระยะห่างประมาณ 10 มม.
รุ่น 9 หน้าสัมผัส: สายเชื่อมต่อมุมฉากรุ่น XM2S-092□
ประหยัดพื้นที่ - ต้องการเว้นระยะห่างประมาณ 8 มม.
ตัวเสื้อ | ABS / ชุบผิวนิกเกิล |
---|---|
แคลมป์รัดสายไฟ | เหล็กกล้า / ชุบผิวนิกเกิล |
สกรูล็อค | ทองเหลือง / ชุบผิวนิกเกิล |
ฮู้ดของชุดคอนเนคเตอร์ D-Sub สายเชื่อมต่อมุมฉาก, 25 หน้าสัมผัส
รุ่น XM2S-2521 (สกรูเมตริก M2.6 × 0.45)
Drawing แสดงโครงร่าง 1
Drawing แสดงโครงร่าง 2
ฮู้ดของชุดคอนเนคเตอร์ D-Sub สายเชื่อมต่อมุมฉาก, 9 หน้าสัมผัส
รุ่น XM2S-0921 (สกรูเมตริก M2.6 × 0.45)
รุ่น XM2S-0922 (สกรูเมตริก M3 × 0.5)
รุ่น XM2S-0923 (สกรูเมตริก # 4-40 UNC)
Drawing แสดงโครงร่าง 1
Drawing แสดงโครงร่าง 2
รุ่น | ปริมาณ | รุ่น | สกรูล็อค* |
---|---|---|---|
สายเชื่อมต่อมุมฉาก คอนเนคเตอร์ D sub ฮู้ดประกอบ | 25 | ◎ รุ่น XM2S-2521 | สกรูเมตริก M2.6 × 0.45 (ไม่มีร่อง) |
9 | ◎ รุ่น XM2S-0921 | สกรูเมตริก M2.6 × 0.45 (ไม่มีร่อง) | |
◎ รุ่น XM2S-0922 | สกรูเมตริก M3 × 0.5 (1 ร่อง) | ||
◎ รุ่น XM2S-0923 | สกรูเกลียวหุน # 4-40 UNC (2 ร่อง) |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | V · W · X | จำนวนหมุด | 9 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ฮู้ดพลาสติกเคลือบชั้นโลหะ | การรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์เสริม เครื่องมือ | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง