1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องรีเลย์แบบคลีน G2A-434

กล่องรีเลย์แบบคลีน G2A-434
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 752.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่นซีลพลาสติก G2A
· ด้วยโครงสร้างที่ปิดสนิท จึงมีความเสถียรมากกว่าแบบปิดรอบอื่น ๆ แม้ว่าจะสัมผัสกับฝุ่นผง ฯลฯ ในบรรยากาศก็ตาม
· โครงสร้างทุกส่วนของกล่องรีเลย์ผ่านการอบอ่อน และการผลิตก๊าซภายในจะลดลง
· ราคาถูก เมื่อเทียบกับกล่องรีเลย์โลหะแบบซีลสนิท

รหัสสินค้า
G2A-434A AC100/110SALE
G2A-434A-N DC24SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน

฿ 752.63

฿ 704.01

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -100/110NA

฿ 1,044.68

฿ 847.03

OMR RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24-มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 4c ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA รูปทรงเทอร์มินอล ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน
พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) 2 ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 42.5 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 22.5
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 29.5 กลไก หน้าสัมผัส ไขว้คู่ โครงสร้างในการป้องกัน ชนิดซีลพลาสติก