1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ USB, XM7

คอนเนคเตอร์ USB, XM7
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาตรฐาน USB ขนาดเล็ก รองรับคอนเนคเตอร์อินเตอร์เฟส
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 2.0
· คอนเนคเตอร์ mini-USB: รองรับการเสียบและถอดได้สูงสุด 5,000 ครั้ง
· คอนเนคเตอร์ mini-USB: มีให้เลือกเป็นเทอร์มินอล มุมฉากหรือเทอร์มินอล SMT
· คอนเนคเตอร์ USB: รองรับการสวมและถอดได้สูงสุด 1,500 ครั้ง
[การใช้งาน]
· ช่องเสียบชนิด A ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และฮับ USB
· ช่องเสียบชนิด B ใช้สำหรับติดตั้งกับ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน เมาส์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง PC อื่น ๆ

คอนเนคเตอร์ USB XM7 สเปค

คอนเนคเตอร์ USB XM7: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของ XM7D-0512

คอนเนคเตอร์ USB XM7: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

XM7D-0512 ภาพโครงร่างขนาด หน่วย: มม.

คอนเนคเตอร์ USB XM7: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

XM7D-0512 Drawing บอกขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจร หน่วย: มม.

คอนเนคเตอร์ USB XM7: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของ XM7D-0514

คอนเนคเตอร์ USB XM7: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

XM7D-0514 ภาพโครงร่างขนาด หน่วย: มม.

คอนเนคเตอร์ USB XM7: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

XM7D-0514 Drawing บอกขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจร, หน่วย: มม.

คอนเนคเตอร์ USB XM7: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของ XM7A-0441

คอนเนคเตอร์ USB XM7: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

XM7A-0441 ภาพโครงร่างขนาด หน่วย: มม.

คอนเนคเตอร์ USB XM7: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

XM7A-0441 Drawing บอกขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจร หน่วย: มม.

XM7D ค่าพิกัด/ ประสิทธิภาพ

พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า30 V AC
ความต้านทานหน้าสัมผัส50 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า)
ความเป็นฉนวน100 MΩ ขึ้นไป
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า100 V AC 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 0.5 mA หรือต่ำกว่า)
ค่าความเผื่อการแทรก / การลบ5,000 ครั้ง
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง +50 °C (กรณีไม่มีการควบแน่นหรือน้ำแข็ง)

XM7A / B ค่าพิกัด/ ประสิทธิภาพ

พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า30 V AC
ความต้านทานหน้าสัมผัส30 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า)
ความเป็นฉนวน1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC)
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า750 V AC 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 0.5 mA หรือต่ำกว่า)
ค่าความเผื่อการแทรก / การลบ1,500 ครั้ง
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40 ถึง + 60 °C (กรณีไม่มีการควบแน่นหรือน้ำแข็ง)
  • * โปรดดูที่แค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลจำเพาะของสินค้านอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
รหัสสินค้า
XM7A-0441SALE
XM7A-0442SALE
XM7A-0442-A
XM7B-0442
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิด รูปทรง เทอร์มินอล

฿ 53.33

฿ 41.96

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบตรงชั้น 1 ชนิด ADIP แบบตรง

฿ 42.00

฿ 25.10

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มุมชั้น 1 ชนิด ADIP รูปตัว L

฿ 70.00

CONNECTORS 1 ชิ้น 50 วัน มุมชั้น 2 ชนิด ADIP รูปตัว L

฿ 45.00

CONNECTORS 1 ชิ้น 50 วัน มุมชนิด BDIP รูปตัว L

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ S · T · U S · T · U USB
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) จำนวนหมุด 4 การใช้งาน สำหรับ PCB
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 1 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC30 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(หนึ่งนาที / กระแสไฟฟ้า รั่วไหล 1 mA หรือน้อยกว่า) AC750V
การชุบผิว ส่วนหน้าสัมผัส ชุบทอง นิกเกิลเบส การ การชุบผิว ส่วน เทอร์มินอล พื้นผิวนิกเกิล, ชุบโลหะผสมดีบุก