1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเชื่อมต่อสำหรับตัวแปลงคอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อคเชื่อมต่อ PLC XW2Z (สำหรับ การเชื่อมต่อ PLC โดยเฉพาะ)

สายเชื่อมต่อสำหรับตัวแปลงคอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อคเชื่อมต่อ PLC XW2Z (สำหรับ การเชื่อมต่อ PLC โดยเฉพาะ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,754.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับแปลงหรือขยายการเชื่อมต่อในชิ้นเดียว
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อระหว่าง PLC - ตัวแปลงคอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค กับชุดคอนโทรลเลอร์ I/O แบบโปรแกรมได้
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อกับ รุ่น XW2R
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์กับชุดคอนโทรลเลอร์ I/O แบบโปรแกรมได้

XW2Z (รุ่นเชื่อมต่อ PLC โดยเฉพาะ) สเปค

ภาพที่เกี่ยวข้องของสายเคเบิลเชื่อมต่อสำหรับยูนิตคอนเนคเตอร์แปลงเทอร์มินอลบล็อครุ่นเชื่อมต่อ PLC XW2Z (สำหรับการเชื่อมต่อ PLC โดยเฉพาะ):

รูปลักษณ์ภายนอกของ XW2Z Series

ภาพที่เกี่ยวข้องของสายเคเบิลเชื่อมต่อสำหรับยูนิตคอนเนคเตอร์แปลงเทอร์มินอลบล็อครุ่นเชื่อมต่อ PLC XW2Z (สำหรับการเชื่อมต่อ PLC โดยเฉพาะ):

XW2Z-□□□PF แผนผังการเดินสายไฟ

คอนเนคเตอร์: คอนเนคเตอร์ 40 พิน - คอนเนคเตอร์ MIL 40 พิน ผลิตโดย Fujitsu Component (Ltd.)

ภาพที่เกี่ยวข้องของสายเคเบิลเชื่อมต่อสำหรับยูนิตคอนเนคเตอร์แปลงเทอร์มินอลบล็อครุ่นเชื่อมต่อ PLC XW2Z (สำหรับการเชื่อมต่อ PLC โดยเฉพาะ):

XW2Z-□□□PM แผนผังการเดินสายไฟ

คอนเนคเตอร์: คอนเนคเตอร์ MIL 40 พิน - คอนเนคเตอร์ MIL 40 พิน

  • *เชื่อมต่อสายแบบ 1 ต่อ 1 จึงมีจำนวนขั้วต่อคอนเนคเตอร์เท่ากัน

รุ่น XW2Z-□□□PF

สายไฟ
ความยาว L (m)
มีชีลด์
รุ่น
0.5รุ่น XW2Z-050PF
1รุ่น XW2Z-100PF
1.5รุ่น XW2Z-150PF
2รุ่น XW2Z-200PF
3รุ่น XW2Z-300PF
5รุ่น XW2Z-500PF

คอนเนคเตอร์: คอนเนคเตอร์ 40 พิน - คอนเนคเตอร์ MIL 40 พิน ผลิตโดย Fujitsu Component (Ltd.)

รุ่น XW2Z-□□□PM

สายไฟ
ความยาว L (m)
มีชีลด์
รุ่น
0.5รุ่น XW2Z-050PM
1รุ่น XW2Z-100PM
1.5รุ่น XW2Z-150PM
2รุ่น XW2Z-200PM
3รุ่น XW2Z-300PM
5รุ่น XW2Z-500PM

คอนเนคเตอร์: คอนเนคเตอร์ MIL 40 พิน - คอนเนคเตอร์ MIL 40 พิน

ค่าพิกัด/ประสิทธิภาพ

พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า125 V AC / 24 V DC
ความต้านทานหน้าสัมผัส20 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า) *1
ความทนทานของฉนวนไฟฟ้า100 MΩ หรือมากกว่า (ที่ 500V DC)
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า500V AC เป็นเวลา 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือน้อยกว่า)
อุณหภูมิใช้งานโดยรอบ-25 ถึง + 80°C
  • *1 ความทนทานต่อการสัมผัสของส่วนคอนเนคเตอร์
  • *2 ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าของส่วนคอนเนคเตอร์

วัสดุ/ การขัดเงา

รายการชื่อชิ้นส่วนวัสดุ/ การแปรรูป
คอนเนคเตอร์รุ่น XG4M-2030
รุ่น XG4M-3430
รุ่น XG4M-4030
ตัวเสื้อเรซิ่น PBT ใส่แก้ว (UL94V-0) / สีดำ
ฝาครอบ
หน้าสัมผัสพื้นที่สัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ / นิกเกิลเป็นพื้นฐาน, ชุบทอง (0.15 μm)
ส่วนเชื่อมด้วยแรงดันฟอสเฟอร์บรอนซ์ / นิกเกิลเป็นพื้นฐาน, ชุบดีบุก (2.0 μm)
รุ่น XG4T-2004/4004อุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล (Strain Relief)เรซิ่น PBT ใส่แก้ว (UL94V-0) / สีดำ
FCN-367J024-AU/F
FCN-367J040-AU/F
*
ตัวเสื้อโพลีเอสเตอร์เรซิ่น (UL94V-0) / สีดำ
หน้าสัมผัสพื้นที่สัมผัสทองแดงผสม / ชุบทอง
ส่วนเชื่อมด้วยแรงดันทองแดงผสม / ชุบดีบุก
เกลียวสกรูเหล็กกล้า/ ชุบผิวนิกเกิล
สายไฟUL2464 สายไฟอินเตอร์เฟซ28 AWG / มีชิลด์
หางปลาหางปลา ชนิดปลายแยกผลิตภัณฑ์เทียบเท่า 1.25YAS3.5

*เป็นรูปแบบหมายเลขรุ่นของบริษัท Fujitsu Component (Ltd.)

  • * อ้างอิงแค็ตตาล็อกสำหรับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่รองรับ
รหัสสินค้า
XW2Z-050PMSALE
XW2Z-100PMSALE
XW2Z-150PMSALE
XW2Z-200PFSALE
XW2Z-300PMSALE
XW2Z-500PFSALE
XW2Z-500PM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)
คอนเนคเตอร์ CN1

฿ 1,754.00

฿ 1,420.04

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5XG4M-4030-T

฿ 1,980.77

฿ 1,531.93

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1XG4M-4030-T

฿ 2,226.19

฿ 1,746.89

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.5XG4M-4030-T

฿ 3,174.00

฿ 2,600.14

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2FCN367J040-AU/F

฿ 2,943.48

฿ 1,653.65

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3XG4M-4030-T

฿ 4,528.65

฿ 2,834.93

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5FCN367J040-AU/F

฿ 3,811.35

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 5XG4M-4030-T

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ CN1 MIL40- ตัวเมีย คอร์/แกน คอนเนคเตอร์ CN2 MIL40- ตัวเมีย คอร์/แกน การใช้งาน สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ PLC โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ ยูนิตแปลงหน่วย I/O ไปยังเทอร์มินอลบล็อค คอนเนคเตอร์ CN2 XG4M-4030-T