(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รีเลย์ DIP MOS FET ขนาดเล็ก แพ็คเกจ 4 พิน ที่ให้การสลับสูงและมี On-resistance ที่ต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ให้ความต้านทาน 50 mΩ เทียบเท่ากับรีเลย์เชิงกล
· สินค้า DIP 40 V สำหรับการสลับกระแสไฟฟ้าสูง 2.5 A
· ใช้งานการสลับสัญญาณไมโครอนาล็อกที่โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง 2.5 A
· มีความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุต 2,500 Vrms
[การใช้งาน]
· สำหรับแผงวงจรที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ/อาชญากรรม อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอื่นๆ
ลักษณะภายนอก รีเลย์ DIP MOS FET 4 พิน ชนิดความจุสูงและความต้านทาน On Resistance ต่ำ
Drawing แสดงโครงร่าง ขั้วต่อแผงวงจร
น้ำหนัก: 0.25 g
Drawing ระบุขนาด ขั้วต่อแผงวงจร
Drawing แสดงโครงร่าง ขั้วต่อติดตั้งบนพื้นผิว
น้ำหนัก: 0.25 g
Drawing ระบุขนาด ขั้วต่อติดตั้งกับพื้นผิว
Drawing ระบุขนาดการปรับแต่งแผงวงจร รีเลย์ MOS FET
Drawing ระบุขนาดแพ็ดติดตั้ง (ค่าแนะนำ) รีเลย์ MOS FET
เลย์เอาท์/แผนผังของขั้วต่อ รีเลย์ MOS FET
ชื่อชิ้นส่วน รีเลย์ DIP MOS FET 4 พิน
หมายเหตุ 2. "G3VM" ไม่ปรากฏในรหัสรุ่นของสินค้า
หมายเหตุ 3. อาจมีเครื่องหมายตัวกระทุ้งอยู่ที่มุมเป็นแนวทแยงตลอดจากเครื่องหมายพิน 1
ข้อมูลอ้างอิงของรีเลย์ MOS FET: กระแสตกคร่อม LED - อุณหภูมิแวดล้อม
รายการทั่วไป
รายการ | สัญลักษณ์ | รุ่น G3VM-41AR รุ่น G3VM-41DR | หน่วย | เงื่อนไข | |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอินพุต | กระแสตกคร่อม LED | IF | 30 | mA | — |
กระแสตกคร่อม LED ซ้ำ | IFP | 1 | A | พัลส์ 100 µs, 100 pps | |
อัตราการลดลงของกระแสตกคร่อม DC | ΔIF/°C | -0.3 | mA /°C | Ta ≧ 25°C | |
แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ LED | VR | 5 | V | — | |
อุณหภูมิ Junction | TJ | 125 | °C | — | |
ด้านเอาต์พุต | โหลดแรงดันไฟฟ้า (ค่าสูงสุด AC/DC) | VOFF | 40 | V | — |
โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (ค่าสูงสุด AC/DC) | IO | 2.5 | A | — | |
อัตราการลดลงของกระแสไฟฟ้า On | ΔIO/°C | -25 | mA /°C | Ta ≧ 25°C | |
พัลส์ของกระแสไฟฟ้า On | Iop | 7.5 | A | t = 100 ms, Duty = 1/10 | |
อุณหภูมิ Junction | TJ | 125 | °C | — | |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุต (หมายเหตุ 1) | VI-O | 2,500 | Vrms | AC เป็นเวลา 1 นาที | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | Ta | -40 ถึง +85 | °C | เมื่อไม่มีการควบแน่นหรือไม่มีน้ำแข็ง | |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | Tstg | -55 ถึง +125 | °C | ||
เงื่อนไขอุณหภูมิบัดกรี | — | 260 | °C | 10 s |
(หมายเหตุ 1): ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุตวัดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าระหว่างพิ
รหัสสินค้า |
---|
G3VM-41AR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 313.98 ฿ 188.01 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | SSR | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1a | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ PCB | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 3.65 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 4.58 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 6.4 | การ ติดตั้ง แผ่นวงจร | การใส่รูแผงวงจร | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า (MAX)(V) | 40 |
โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (MAX) | 2.5A | จัดอันดับ: LED ไปข้างหน้า กระแสไฟฟ้า | 30 mA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G3VM-41AR ในชุด รีเลย์ MOS FET G3VM-41AR / DR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง