(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· SOP ชนิดจำกัดกระแสไฟฟ้า ซีรีส์แรงดันไฟฟ้า 350V
· ชนิดจำกัดกระแสไฟฟ้า G3VM-351G
· มีกระแสไฟฟ้าจำกัด 150 ถึง 300 mA
การใช้งาน | SSR | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1a | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ PCB | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 2.1 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 3.9 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 4.4 | การ ติดตั้ง แผ่นวงจร | การติดตั้งกับพื้นผิวแผงวงจร | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า (MAX)(V) | 350 |
โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (MAX) | 120mA | จัดอันดับ: LED ไปข้างหน้า กระแสไฟฟ้า | 50mA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G3VM-351GL ในชุด รีเลย์ MOS FET G3VM-351GL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง