(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์นี้มีชนิดที่ใช้โหลดแรงดันไฟฟ้า 350 V
· สินค้านี้คือซีรีส์ G3VM-2 ที่อัปเดตแล้ว
· มีคุณสมบัติทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างอินพุตและเอาท์พุต 2500Vrms
· เวลาในการทำงาน 0.3 ms (มาตรฐาน)
การใช้งาน | SSR | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1a | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ PCB | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 3.65 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 4.58 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 6.4 | การ ติดตั้ง แผ่นวงจร | การใส่รูแผงวงจร | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า (MAX)(V) | 350 |
โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (MAX) | 120mA | จัดอันดับ: LED ไปข้างหน้า กระแสไฟฟ้า | 50mA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G3VM-351A ในชุด รีเลย์ MOS FET G3VM-351A / D
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง