(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รีเลย์ DIP MOS FET 20 V สำหรับการสลับกระแสไฟฟ้าสูง 3 A
[คุณสมบัติ]
· มีความจุในการสลับสูง พร้อม On-resistance ที่ 40 mΩ ซึ่งเทียบเท่ารีเลย์เชิงกล
· โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง: 3 A
· สามารถสลับสัญญาณไมโครอนาล็อก
· มีความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุต 2,500 Vrms
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ/อาชญากรรม
· มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เพียงติดตั้งเข้ากับแผงวงจรของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอื่นๆ
ลักษณะภายนอกของ G3VM-21AR/DR
Drawing ระบุขนาด ขั้วต่อแผงวงจร
หน่วย: มม.
น้ำหนัก: 0.25 g
Drawing ระบุขนาด ขั้วต่อติดตั้งกับพื้นผิว
หน่วย: มม.
น้ำหนัก: 0.25 g
ขนาดของการปรับแต่งแผงวงจร
หน่วย: มม.
ขนาดแพ็ดติดตั้ง (ค่าแนะนำ)
หน่วย: มม.
รูปทรง | การกำหนดหน้าสัมผัส | โหลดแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) * | โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (สูงสุด) * | ประเภทบรรจุภัณฑ์: แท่ง | |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | |||||
ขั้วต่อแผงวงจร | ขั้วต่อติดตั้งบนพื้นผิว | ||||
SOP4 | 1a | 20 V | 3 A | รุ่น G3VM-21AR | รุ่น G3VM-21DR |
* โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (สูงสุด), โหลดแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด): แสดงถึงค่า AC/DC สูงสุด
รายการ | สัญลักษณ์ | รุ่น G3VM-21AR รุ่น G3VM-21DR | หน่วย | เงื่อนไข | |
---|---|---|---|---|---|
อิน พุต ด้าน | กระแสตกคร่อม LED | IF | 30 | mA | — |
กระแสตกคร่อม LED ซ้ำ | IFP | 1 | A | พัลส์ 100 µs, 100 pps | |
อัตราการลดลงของกระแสตกคร่อม DC | ΔIF/°C | -0.3 | mA /°C | Ta ≧ 25°C | |
แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ LED | VR | 5 | V | — | |
อุณหภูมิ Junction | TJ | 125 | °C | — | |
เอาท์ พุต ด้าน | โหลดแรงดันไฟฟ้า (ค่าสูงสุด AC/DC) | VOFF | 20 | V | — |
โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (ค่าสูงสุด AC/DC) | IO | 3 | A | — | |
อัตราการลดลงของกระแสไฟฟ้า On | ΔIO/°C | -30 | mA /°C | Ta ≧ 25°C | |
พัลส์ของกระแสไฟฟ้า On | Iop | 9 | A | t = 100 ms, Duty = 1/10 | |
อุณหภูมิ Junction | TJ | 125 | °C | — | |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุต (หมายเหตุ 1) | VI-O | 2,500 | Vrms | AC เป็นเวลา 1 นาที | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | Ta | -40 ถึง +85 | °C | เมื่อไม่มีการควบแน่นหรือไม่มีน้ำแข็ง | |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | Tstg | 55 ถึง +125 | °C | ||
เงื่อนไขอุณหภูมิบัดกรี | — | 260 | °C | 10 s |
(หมายเหตุ 1): ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุตวัดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าระหว่างพินทั้งหมดเป็นกลุ่มที่ด้าน LED และพินทั้งหมดเป็นกลุ่มที่ด้านรับแสง
เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น เงื่อนไขการใช้งานที่แนะนำเป็นตัวบ่งชี้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าพิกัดสูงสุดที่โดนปรับลง
แต่ละรายการเป็นเงื่อนไขที่แยกออกจากกัน เงื่อนไขหลายรายการไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
รหัสสินค้า |
---|
G3VM-21AR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 312.63 ฿ 177.42 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | SSR | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1a | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ PCB | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 3.65 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 4.58 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 6.4 | การ ติดตั้ง แผ่นวงจร | การใส่รูแผงวงจร | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า (MAX)(V) | 20 |
โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (MAX) | 3A | จัดอันดับ: LED ไปข้างหน้า กระแสไฟฟ้า | 30 mA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G3VM-21AR ในชุด รีเลย์ MOS FET G3VM-21AR / DR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง