• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

DVI Connector - XM4M

DVI Connector - XM4M

[Features]
・ Sends high resolution video signals.
・ A DVI connector that supports the DVI (Digital Visual Interface) standard.
・ Allows simultaneous use, not only with digital video signals (TMDS), but also with conventional analog signals (RGB).
・ An Omron DVI connector that achieves a maximum bandwidth performance of 2.5 GHz over an analog interface.
・ A maximum of 9.9 Gbps (dual link) of broadband data transfer is possible, supporting next-generation broadband.
・ Also provides a complete shield against EMI, which is critical for high speed data transfer.
・ 2 types are offered: the digital type and the dual-use digital/analog type.

**ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

(i)Caution

  • **ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

PDF

Japanese Only

Part Number
XM4M-2432-1312
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable pin/contact Female (socket) Number Of Cores 24 Application For PCB/panel mount
Rated Current(A) 1.5 Rated Voltage(V) AC40 Connection direction Angle
Circuit Board Attachment Method Circuit Board Hole Insertion Withstand Voltage(One min/leak current 1 mA or less) DC500V Contact part plating Nickel base Gold plating
Terminal part plating Nickel substrate, tin plating

Please check the type/dimensions/specifications of the part XM4M-2432-1312 in the DVI Connector - XM4M series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XM4M-2432-1312 ในชุด DVI Connector - XM4M

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)