(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องและใช้งานได้กับ DIN41612
· เนื่องจากมีระยะห่างฉนวนที่เพียงพอ จึงสามารถใช้งานกับกระแสปานกลางถึงสูงและใช้ในวงจรไฟฟ้าแรงสูงได้
· สามารถติดตั้งในชั้นวางเดียวกันกับ รุ่น XC5 Series ได้
· มีตัวเลือกคอนเนคเตอร์ DIN ชนิด M (ชนิดผสม)
· เป็นไปตามมาตรฐาน UL (ไฟล์หมายเลข E103202) เป็นมาตรฐาน (ยกเว้นสินค้าบางรุ่น)
[การใช้งาน]
· ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA เครื่องทดสอบ อุปกรณ์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ป้องกันอาชญากรรม ฯลฯ
· เชื่อมต่อกับแผ่นวงจรของอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ถูกใช้อย่างแพร่หลายในรูปแบบต่าง ๆ
รูปลักษณ์ภายนอกรุ่น XC4
Drawing บอกขนาด รุ่น XC4A-4812 (เทอร์มินอล DIP มุมฉาก)
รุ่น XC4A-4812 ( ขั้วต่อมุมฉาก) Drawing บอกขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจร
Drawing บอกขนาด รุ่น XC4B-4811 (เทอร์มินอล DIP แบบตรง )
Drawing บอกขนาด รุ่น XC4B-4813 (ขั้วต่อตรงแบบพันสาย)
รุ่น XC4B-4813 (ขั้วต่อตรงแบบพันสาย) Drawing บอกขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจร
รุ่น XC4B-4813 (เทอร์มินอลพันสายแบบตรง ) Drawing บอกขนาดการตัดแต่งพาเนล
Drawing บอกขนาด รุ่น XC4G-3212 (เทอร์มินอล DIP มุมฉาก)
รุ่น XC4G-3212 ( ขั้วต่อมุมฉาก) Drawing บอกขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจร
รายการที่ใช้ร่วมกัน / หน่วย: มม.
ชนิด | รุ่น XC4A / B | รุ่น XC4G / H | รุ่น XC4K/ L | รุ่น XC4M/ N | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 6 A | 15 A | 2 A | — | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 380 V AC | 500 V AC | 300 V AC | — | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 15 mΩ หรือต่ำกว่า | 8 mΩ หรือต่ำกว่า | 20 mΩ หรือต่ำกว่า | 20 mV หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า | |
ความเป็นฉนวน | 106 MΩ หรือสูงกว่า | ที่ 100 V DC | |||
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,550 V AC | 3,100 V AC | 1,000 V AC | 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า) | |
แรงโดยรวมในการเสียบ | 74 N | 39 N | 88 N | จำนวนหน้าสัมผัส× 0.93 N | ค่าสูงสุด |
แรงในการถอด | 0.20 N | 0.20 N | 0.15 N | ค่าต่ำสุด พร้อมเกจทดสอบ | |
ค่าความเผื่อการแทรก / การลบ | 400 ครั้ง | — | |||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -55 to +125°C | ไม่มีน้ำแข็งที่อุณหภูมิต่ำ |
รหัสสินค้า |
---|
XC4A-4812 |
XC4B-4811 |
XC4B-4813 |
XC4G-3212 |
XC4H-3213 |
XC4K-1542 |
XC4L-1541 |
XC4L-1546 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (หนึ่งนาที / กระแสไฟฟ้า รั่วไหล 1 mA หรือน้อยกว่า) | การชุบผิว ส่วนหน้าสัมผัส | การ การชุบผิว ส่วน เทอร์มินอล | รูปทรง เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 400.00 ฿ 216.32 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 48 | สำหรับ PCB | 6 | AC380 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | AC1550V | ชุบทอง นิกเกิลเบส | โลหะผสมนิกเกิลดีบุก | DIP รูปตัว L | ||
฿ 644.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 48 | สำหรับ PCB | 6 | AC380 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | AC1550V | ชุบทอง นิกเกิลเบส | โลหะผสมนิกเกิลดีบุก | DIP แบบตรง | ||
฿ 589.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 48 | สำหรับ PCB | 6 | AC380 | - | แบบตรง | AC1550V | ชุบทอง นิกเกิลเบส | โลหะผสมนิกเกิลดีบุก | ห่อแบบตรง | ||
฿ 355.09 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 32 | สำหรับ PCB | 6 | AC500 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | AC1550V | ชุบทอง นิกเกิลเบส | โลหะผสมนิกเกิลดีบุก | DIP รูปตัว L | ||
฿ 771.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 32 | สำหรับ PCB | 6 | AC500 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | AC1550V | ชุบทอง นิกเกิลเบส | โลหะผสมนิกเกิลดีบุก | ห่อแบบตรง | ||
฿ 739.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 15 | สำหรับ PCB | 15 | AC500 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | AC3100V | ชุบเงิน นิกเกิลเบส | ชุบเงิน นิกเกิลเบส | DIP รูปตัว L | ||
฿ 1,003.00 ฿ 847.03 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 15 | สำหรับ ยึด PCB/ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 15 | AC500 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | AC3100V | ชุบเงิน นิกเกิลเบส | พื้นผิวนิกเกิล โลหะผสมดีบุก | DIP แบบตรง | ||
฿ 975.00 ฿ 823.97 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 15 | สำหรับ ยึด PCB/ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 15 | AC500 | - | แบบตรง | AC3100V | ชุบเงิน นิกเกิลเบส | พื้นผิวนิกเกิล โลหะผสมดีบุก | แท็บฟาสตัน |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DIN / miniDIN |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL | วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร | เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง