• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

DIN Connector (4-Row, 128-Contact Type) - XC5 (Multi-Contact)

DIN Connector (4-Row, 128-Contact Type) - XC5 (Multi-Contact)

[Features]
・ A multi-pin connector designed with DIN in mind, expanded to include a large number of contacts (4 rows, 128 contacts).
・ The aim is to move to a larger number of contacts while leveraging the best points of DIN connectors.
・ Two types are available for the plug L-shaped terminal: a standard DIN type and a circuit board mounted DIN style type.
・ In order to realize a low insertion force and maintain high reliability, the contact configuration adopts twin contacts.

**ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

(i)Caution

  • **ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

PDF

Japanese Only

Part Number
XC5M-0222
XC5N-0221
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งConnector series initials Applicable pin/contact Connection direction
Same day D· E· FMale (plug)Angle
Same day D· E· FFemale (socket)Straight

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Connector Shape Square shape D· E· F DIN/miniDIN Number Of Cores 128
Application For PCB Rated Current(A) 2 Rated Voltage(V) AC300
Wire connection method Solder Protection function (environmentally resistant) NA Circuit Board Attachment Method Circuit Board Hole Insertion
Withstand Voltage(One min/leak current 1 mA or less) AC1000V Contact part plating Nickel base Gold plating Terminal part plating Nickel tin plating