(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อะแดปเตอร์ AC แบบปลั๊กพ่วงชาร์จ USB ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่กินพื้นที่เต้ารับ
[คุณสมบัติ]
· มีช่องเสียบเต้ารับหนึ่งช่อง จึงใช้งานได้โดยไม่กินพื้นที่เต้ารับ
· สามารถชาร์จ iPhone, iPod ได้ 2 เครื่องพร้อมกัน (ACA-IP25BK, ACA-IP25W)
· มีพอร์ท USB สองพอร์ท สามารถชาร์จได้สองเครื่องพร้อมกัน
· ปลั๊กแบบสวิงที่สามารถพับเก็บได้ พกพาสะดวก เชื่อมต่อง่ายในพื้นที่แคบ
[การใช้งาน]
· สะดวกในการชาร์จสมาร์ทโฟน, iPad, iPhone, iPod และอื่นๆ
แรงดันขาเข้า AC(V) | 100 | แรงดัน Output DC(V) | 5.1 | เอาต์พุต(ก) | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ปลั๊ก สายส่งกำลัง เข้า | เก็บรักษา | รูปทรง คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | USB TypeA | จำนวนพอร์ต เอาต์พุต(ชิ้น) | 2 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีขาว | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 80 | ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 64 |
ความหนา มิติ(มิลลิเมตร) | 21.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ACA-IP27SW ในชุด อะแดปเตอร์ AC แบบปลั๊กพ่วงชาร์จ USB ACAIP25/ACA-IP27S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง