(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
น้ำหนักเบาไม่เมื่อยมือ! มีดีไซน์ที่มีน้ำหนักเบาและใช้งานได้โดยไม่ต้องออกแรง
[คุณสมบัติ]
· มีดีไซน์ที่มีน้ำหนักเบากะทัดรัด เพียง 50 ก. จึงใช้งานได้โดยไม่ต้องออกแรง ใช้งานง่ายและไม่ทำให้เมื่อยมือแม้จะใช้นานหลายชั่วโมง
· เหมาะสำหรับผู้ที่มีมือเล็กและผู้ที่ใช้เมาส์เป็นเวลาหลายชั่วโมง
· มีดีไซน์แบบสมมาตร จับถนัดทั้งมือซ้ายและขวา
· ใช้ BlueLED ซึ่งจะสะท้อนแสงได้แม่นยำสูงแม้จะวางบนพื้นผิวที่ขรุขระเล็กน้อยและมีฝุ่น และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายทุกที่
· มีความละเอียด 1,000 dpi จึงใช้งานได้อย่างราบรื่น
· มีไฟแสดงสถานะแบตซึ่งจะคอยแจ้งให้ทราบเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนถ่าน
[การใช้งาน]
· เมื่อต้องการใช้เมาส์แบบไร้สาย
รหัสสินค้า |
---|
M-BL20DBBU |
M-BL20DBGN |
M-BL20DBSV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 766.08 | RELATION PC PERIPHERAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีน้ำเงิน | ||
฿ 766.08 | RELATION PC PERIPHERAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีเขียว | ||
฿ 766.08 | RELATION PC PERIPHERAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | เงิน |
กำลังโหลด …
ชนิด | เมาส์ | อินเตอร์เฟซ | ไร้สาย | ประเภท เมาส์ | ประเภท แสงและทัศนอุปกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 90 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 56 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 32 |
ความละเอียด(นับ) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง