1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉลากชื่อ/ที่อยู่ Clean Stick

ฉลากชื่อ/ที่อยู่ Clean Stick
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 444.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฉลากชื่อ/ที่อยู่ใช้กาวพิเศษที่มีความแข็งแรงมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
[คุณสมบัติ]
· ส่วนกาวจะมีประสิทธิภาพยึดเกาะอ่อนลงทันทีหลังติด ทำให้สามารถติดใหม่ได้หากมีรอยย่น ติดเอียง ฯลฯ
· ใช้กาวพิเศษที่การยึดเกาะแข็งแรงมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ติดเป็นระเบียบและส่งพัสดุได้อย่างมั่นใจ
· มีรูบนตัวยึด ฉลากติดและลอกออกง่าย
· เป็นกระดาษหลายชั้น จึงสามารถพิมพ์ได้ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร
· สามารถเขียนได้ด้วยมือ ทำฉลากที่อยู่ได้ง่าย
[การใช้งาน]
· เมื่อทำฉลากชื่อและที่อยู่
· เมื่อจัดระเบียบเอกสารหรือทำไฟล์เอกสารต่างๆ

รหัสสินค้า
EDT-TMEX10
EDT-TMEX24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต ขนาดฉลาก
(มิลลิเมตร)

฿ 444.56

PRINTER OPTION 1 ชิ้น ขอราคา 20 แผ่น (10 หน้า, 200 แผ่น)86.4x50.8

฿ 505.61

PRINTER ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา 20 แผ่น (24 หน้า, 480 แผ่น)70.0x33.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด A4 (210 × 297 มม.) สี สีขาว ชนิดกระดาษ กระดาษพิมพ์อเนกประสงค์
น้ำหนักพื้นฐาน (g / m2)(g / m2) 161 ความหนาของ กระดาษ(มิลลิเมตร) 0.19 คลองเลื่อย เนื้อหา กระดาษฉลาก x20, กระดาษพิมพ์ทดสอบ x1