(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลั๊กไฟพร้อมระบบป้องกันไฟกระชากเพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่บอบบางเช่นพีซีและทีวีจากฟ้าผ่าใช้ เคส โครงสร้างคู่ที่ ทนความร้อน สูง
[คุณสมบัติ]
·ปลั๊กไฟแบบ 3 ขา 8 ซ็อกเก็ตสำหรับการใช้งานในงานก่อสร้างโดยใช้เคสโครงสร้างคู่ที่ทนความร้อนสูง
·ใช้ เคส โครงสร้างคู่ที่ ทนความร้อน สูงพื้นที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ
·นอกจากนี้เต้ารับยังมีโครงสร้างสองชั้นที่ใช้ยูเรียเรซินที่ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมสายไฟ หุ้มสองชั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความปลอดภัย
·ทำให้สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ได้อย่างปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้างและในโรงงานที่มีการใช้กระแสไฟฟ้ามาก
·ปลั๊ก 3 ขาพิน / 8- ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รุ่น สเปค เป็นประโยชน์
· ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อระงับผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมเมื่อกำจัดทิ้งผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับ บริษัท ที่มีส่วนร่วมในการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมและบุคคลที่มีความสนใจอย่างยิ่งในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
·รุ่นที่ป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่าที่มีองค์ประกอบดูดซับฟ้าผ่าในตัวประสิทธิภาพสูงซึ่งผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าจากไฟกระชาก
· รุ่น นี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า สำหรับป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงชิ้นส่วนจากไฟกระชากที่เกิดจากฟ้าผ่าอย่างกะทันหัน
·เต้ารับ แบบฝัง-in อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า-absorbing องค์ประกอบ (วาริสเตอร์) กับแรงดันไฟกระชากสูงสุด 12,500 โวลต์
· ผลิตภัณฑ์ นี้ช่วยลดความเสี่ยงของไฟกระชากและความล้มเหลวเล็กน้อยและ / หรือความเสียหายที่ไม่สามารถกู้คืนได้ซึ่งเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันเนื่องมาจากฟ้าผ่า
รหัสสินค้า |
---|
T-WRMK3250LG/RS |
T-WRMK3430LG/RS |
T-WRMK3450LG/RS |
T-WRMK3630LG/RS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | ความยาวสายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,892.52 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 5 | ||
฿ 1,737.68 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 3 | ||
฿ 1,931.23 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 5 | ||
฿ 2,473.16 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | อื่น ๆ | รูปทรงช่องเสียบ | A-3 รักษาการป้องกัน | สวิตช์ แบบหล่อ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | เรซิ่น ABS | วัสดุ (ส่วนที่รองรับปลั๊ก) | เรซิ่น ยูเรีย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง