(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลั๊กพ่วง พร้อม สวิตช์ หลักแบบมือถือสำหรับเพียงแค่เปิด / ปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดในครั้งเดียวใช้ เคส โครงสร้างคู่ที่ ทนความร้อน สูง
[คุณสมบัติ]
· A ' ปลั๊กพ่วง สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง' ที่ใช้ เคส โครงสร้างคู่ ' ทนความร้อน '
·มาพร้อมกับ 'สวิตช์มือถือ' สำหรับเพียงแค่ปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดเปิด / ปิดในครั้งเดียวแม้ว่าจะติดตั้งรางปลั๊กไฟในสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้เช่นที่สูงขึ้นหรืออยู่ด้านหลังอุปกรณ์
· สเปค ป้องกันการติดตาม
·รวม ฝาปิด ฉนวน:ฝาปิด ฉนวนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการติดตามติดตั้งอยู่ที่ ฐานรอง/แผ่นรอง ของใบมีดปลั๊ก
· ป้องกันลื่นหลุด ปลั๊ก
·ปลั๊กพ่วง Plug- ป้องกันลื่นหลุด:สามารถหมุน ช่องเสียบ เพื่อ ล็อค ปลั๊ก ได้วิธีนี้ป้องกันไม่ให้ ปลั๊ก ถอดปลั๊กโดยไม่ได้ตั้งใจ
·แข็งแกร่งและเชื่อถือได้
·ฝาครอบคู่:ราง ปลั๊กพ่วง ไปตามมาตรฐานสมาคมอุตสาหกรรม ระบบ อุปกรณ์สายไฟ ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นและใช้ สายพาวเวอร์ ที่ปลอดภัยแข็งแรงไม่หลุดง่าย
·โครงสร้างคู่
· ช่องเสียบ ใช้ยูเรีย เรซิ่น ทนความร้อน
·คุณสมบัติการติดตั้งและการ อุปกรณ์สายไฟ มีประโยชน์
·รวม ตะขอ สำหรับติดผนัง:รางปลั๊กนี้มีรูรับตะขอสำหรับยึดกับผนังสิ่งนี้ทำให้สามารถ ปลั๊กพ่วง ในสถานที่ต่างๆได้ - ไม่เพียง แต่ท็อปโต๊ะเท่านั้น
·รวมอะแดปเตอร์แปลง 3P → 2P สำหรับเสียบปลั๊กไฟ 3P เข้ากับเต้าเสียบ 2P
·ใช้ 'แพ็คเกจธรรมดา' สำหรับการ ของเสีย ปริมาณน้อยสำหรับการป้อนปริมาณมาก
· ประหยัดพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
· สวิตช์ หลักที่ ไฟส่องสว่าง:อุปกรณ์สามารถเปิด / ปิดได้โดยสวิตช์ที่ตัวเครื่องหลักของรางปลั๊กหลอดไฟจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดสวิตช์เพื่อป้องกันการลืมปิดอุปกรณ์
·สามารถตรวจสอบสถานะความต่อเนื่องได้ด้วยสายตา
·รวม LED ไฟบอกสถานะ ความต่อเนื่อง:พร้อมกับไฟแสดงสถานะความต่อเนื่องช่วยป้องกันการลืมปิดเครื่องเมื่อออกเดินทางหรือในวันหยุดพักผ่อน
รูปทรง ปลั๊ก | อื่น ๆ | รูปทรงช่องเสียบ | A-3 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 4 |
---|---|---|---|---|---|
สวิตช์ แบบหล่อ | ในมือจำนวนมาก | ความยาวสายไฟ(ม.) | 5 | สี | ขาว |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | เรซิ่น ABS |
วัสดุ (ส่วนที่รองรับปลั๊ก) | เรซิ่น ยูเรีย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-WRMT3450LG/RS ในชุด ราง ปลั๊กพ่วง แบบโครงสร้างคู่สำหรับการก่อสร้างพร้อม สวิตช์ มือถือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง