(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
- พัดลม DC ของ Sun Ace GV Series
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเฟรม | ความหนาของเฟรม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สเปคเซนเซอร์ | การจัดหมวดหมู่ | มาตรฐานความปลอดภัย | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | รูปทรง เฟรม | วัสดุ เฟรม | รหัสความเร็ว | ขนาด | ความหนา | ฟังก์ชั่น การป้องกัน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) | คุณสมบัติ | เกรด ไม่ลุกติดไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,109.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [อื่น ๆ] 28mm | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | UL / TUV / CSA | 0.48 | 50 | 220 | มีริบ | เรซิ่น | G | 38x38 | 28mm | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,037.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [อื่น ๆ] 28mm | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | UL / TUV / CSA | 0.57 | 54 | 315 | มีริบ | เรซิ่น | J | 38x38 | 28mm | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,886.01 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 120 × 120 | 38 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | - | 6.35 | 64 | 360 | มีริบ | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,886.01 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 120 × 120 | 38 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | - | 6.35 | 64 | 360 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,825.54 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 120 × 120 | 38 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | - | 6.35 | 64 | 360 | มีริบ | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,825.54 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 120 × 120 | 38 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | - | 6.35 | 64 | 360 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,030.32 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 120 × 120 | 38 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | UL / TUV / CSA | 6.35 | 64 | 360 | มีริบ | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | มีระบบควบคุม PWM | - | ||
฿ 1,964.63 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 120 × 120 | 38 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | UL / TUV / CSA | 6.35 | 64 | 360 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | มีระบบควบคุม PWM | - | ||
฿ 2,067.43 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 120 × 120 | 38 มม | 24 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | - | 6.35 | 64 | 360 | มีริบ | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,067.43 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 120 × 120 | 38 มม | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | - | 6.35 | 64 | 360 | มีริบ | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,079.48 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 120 × 120 | 38 มม | 24 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | - | 6.35 | 64 | 360 | มีริบ | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,083.65 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 120 × 120 | 38 มม | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | UL / TUV / CSA | 6.35 | 64 | 360 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | มีระบบควบคุม PWM | - | ||
฿ 1,861.83 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 × 120 | 25 มม | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | UL / TUV / CSA | 4.83 | 58 | 224 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | G | 120x120 | 25mm | - | - | - | มีระบบควบคุม PWM | - | ||
฿ 2,067.43 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 120 × 120 | 38 มม | 48 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | UL / TUV / CSA | 6.35 | 64 | 360 | มีริบ | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | มีระบบควบคุม PWM | - | ||
฿ 2,067.43 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 × 120 | 38 มม | 48 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | UL / TUV / CSA | 6.35 | 64 | 360 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | มีระบบควบคุม PWM | - | ||
฿ 3,643.82 | SYD SAN ACE 140 9GV | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 38 มม | 12 V DC | ชีพจร | - | UL / CUL / TUV / CSA | 8.8 | 70 | 640 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | - | 140x140 | - | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | 4.6 | 55.2 | มีระบบควบคุม PWM | เฟรม: UL94V-1 / ใบพัด: UL94V-1 | ||
฿ 3,511.15 | SYD SAN ACE 140 9GV | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 38 มม | 12 V DC | ชีพจร | - | UL / CUL / TUV / CSA | 6 | 62 | 300 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | - | 140x140 | - | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | 1.7 | 20.4 | มีระบบควบคุม PWM | เฟรม: UL94V-1 / ใบพัด: UL94V-1 | ||
฿ 3,577.48 | SYD SAN ACE 140 9GV | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 38 มม | 12 V DC | ชีพจร | - | UL / CUL / TUV / CSA | 7.7 | 67 | 480 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | - | 140x140 | - | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | 3.1 | 37.2 | มีระบบควบคุม PWM | เฟรม: UL94V-1 / ใบพัด: UL94V-1 | ||
฿ 3,710.15 | SYD SAN ACE 140 9GV | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 38 มม | 24 V DC | ชีพจร | - | UL / CUL / TUV / CSA | 8.8 | 70 | 640 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | - | 140x140 | - | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | 2.3 | 55.2 | มีระบบควบคุม PWM | เฟรม: UL94V-1 / ใบพัด: UL94V-1 | ||
฿ 3,577.48 | SYD SAN ACE 140 9GV | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 38 มม | 24 V DC | ชีพจร | - | UL / CUL / TUV / CSA | 6 | 62 | 300 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | - | 140x140 | - | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | 0.85 | 20.4 | มีระบบควบคุม PWM | เฟรม: UL94V-1 / ใบพัด: UL94V-1 | ||
฿ 3,643.82 | SYD SAN ACE 140 9GV | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 38 มม | 24 V DC | ชีพจร | - | UL / CUL / TUV / CSA | 7.7 | 67 | 480 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | - | 140x140 | - | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | 1.55 | 37.2 | มีระบบควบคุม PWM | เฟรม: UL94V-1 / ใบพัด: UL94V-1 | ||
฿ 3,909.16 | SYD SAN ACE 140 9GV | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 38 มม | 48 V DC | ชีพจร | - | UL / CUL / TUV / CSA | 8.8 | 70 | 640 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | - | 140x140 | - | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | 1.15 | 55.2 | มีระบบควบคุม PWM | เฟรม: UL94V-1 / ใบพัด: UL94V-1 | ||
฿ 3,776.49 | SYD SAN ACE 140 9GV | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 38 มม | 48 V DC | ชีพจร | - | UL / CUL / TUV / CSA | 6 | 62 | 300 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | - | 140x140 | - | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | 0.42 | 20.16 | มีระบบควบคุม PWM | เฟรม: UL94V-1 / ใบพัด: UL94V-1 | ||
฿ 3,842.82 | SYD SAN ACE 140 9GV | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 38 มม | 48 V DC | ชีพจร | - | UL / CUL / TUV / CSA | 7.7 | 67 | 480 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | - | 140x140 | - | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | 0.78 | 37.44 | มีระบบควบคุม PWM | เฟรม: UL94V-1 / ใบพัด: UL94V-1 | ||
฿ 1,879.97 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [อื่น ๆ] 28mm | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | UL / TUV / CSA | 0.4 | 52 | 275 | มีริบ | เรซิ่น | G | 36x36 | 28mm | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลม DC | อายุขัย(ชั่วโมง) | 40000 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง