(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้า หน้าสัมผัส สำหรับขั้วต่อสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สากล
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนขั้ว | 1 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) | 26-22 | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(ตารางมิลลิเมตร) | 0.12-0.35 | ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 0.9-2.0 |
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | ทองเหลือง/ชุบผิวดีบุก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 175153-2 ในชุด หน้า หน้าสัมผัส คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สากล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง