(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ที่ ตัวเสื้อ AC300 สำหรับซีรีส์ คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย อเนกประสงค์
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | คาตาคานะ | คาตาคานะ | Universal power |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนขั้ว | 15 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 300 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ชนิด | ตัวเสื้อ |
เส้นกลาง (พิทช์)(มิลลิเมตร) | 3.96 | สี | สีธรรมชาติ | วัสดุ ตัวเรือน | ไนล่อน 6/6 (UL94V-0) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -30 ถึง +105 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 176279-1 ในชุด ขั้วต่อสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย คอนเนคเตอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง