1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ ล็อค เชิงบวก (เครื่องหมาย II) ประเภทการค้า

CONNECTORS

คอนเนคเตอร์ ล็อค เชิงบวก (เครื่องหมาย II) ประเภทการค้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· Taiko electronics (TE)
•นี่คือชุดตัวเชื่อมต่อแบบ ล็อค บวก
· 100 ต่อแพ็ค

รหัสสินค้า
179720-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 12.39

CONNECTORS 8 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ คาตาคานะ คาตาคานะ ล็อค บวก
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนขั้ว 2 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
ชนิด ตัวเสื้อ เส้นกลาง (พิทช์)(มิลลิเมตร) 10.0 สี สีธรรมชาติ
วัสดุ ตัวเรือน UL94V-0, ไนล่อน 6/6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 179720-1 ในชุด คอนเนคเตอร์ ล็อค เชิงบวก (เครื่องหมาย II) ประเภทการค้า