(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขั้วต่อแบบเสียบ (ตัวเมีย) สำหรับซ็อคเก็ต Faston ซีรีส์ 187 100 ชิ้น ต่อแพ็ค
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อสามารถเสียบและถอดออกได้อย่างอิสระเนื่องจากประกอบด้วยซ็อคเก็ตและแท็บที่มีความพอดีภายใน
· มีการใช้งานอย่างแพร่หลายสำหรับเครื่องใช้ในบ้านและในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีข้อดีหลายประการ เช่น การใช้งานที่รวดเร็วและง่ายดาย ความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อแบบย้ำที่แม่นยำและสม่ำเสมอ และต้นทุนต่ำ
· มีปลอกฉนวนไนลอน AMP ให้สำหรับใส่ขั้วต่อ Faston หลังจากที่ยึดกับลวดแล้ว
· ขั้วต่อ Fastin Faston ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมต่อหลายขั้วในตัวเรือนเดียวได้รวมอยู่ในกลุ่มสินค้า Faston ด้วย
รหัสสินค้า |
---|
170038-4 |
170214-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (ตารางมิลลิเมตร) | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 537.29 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 15.2 | 20 ถึง 16 | 0.5 ถึง 1.42 | 2.29 ถึง 3.3 | ||
฿ 147.26 ฿ 114.57 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 24 ถึง 20 | 0.2 ถึง 0.56 | 1.5–2.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก | รูปทรง | อื่น ๆ | Series | 187 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 5.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง