1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์พาวเวอร์ดับเบิ้ลล็อค【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONNECTORS

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์พาวเวอร์ดับเบิ้ลล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 259.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· Taiko electronics (TE)
สินค้านี้คือหน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์พาวเวอร์ดับเบิ้ลล็อค
▪ 100 ชิ้นต่อแพ็ค

รหัสสินค้า
177917-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 259.57

CONNECTORS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) จำนวนขั้ว 1 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) 20-16 ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(ตารางมิลลิเมตร) 0.51-1.38
ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 2.00-3.10 กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว ทองแดงอัลลอย/ชุบผิวดีบุก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 177917-1 ในชุด หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์พาวเวอร์ดับเบิ้ลล็อค