(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัส เพื่อใช้กับซีรี่ส์ HDP-20
· 100 ต่อแพ็ค
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | จำนวนขั้ว | 1 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 7.5 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) | 28-24 | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(ตารางมิลลิเมตร) | 0.08-0.2 |
ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 1.02 | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | ชุบทองบนฟอสเฟอร์บรอนซ์/ชุบนิกเกิล, ชุบทองเพิ่มเติมบนหน้าสัมผัส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 66505-9 ในชุด หน้าสัมผัส สำหรับ ขั้วต่อ AMPLIMITE ( คอนเนคเตอร์ ขั้วต่อ D-sub)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง