(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รองรับการควบคุม กระแสไฟฟ้า ฮาร์มอนิกโดย ชุดกรอง แอคทีฟ แบบฝัง ตัว (EN61000-3-2)
·สี่ พาวเวอร์ซัพพลาย เอาต์พุต ประเภท กระดาน ขนาดเล็กและบาง
·ช่วง แรงดัน Output กว้าง: เอาต์พุต V2/V3: สามารถสลับ± 12 V / ± 15 V ได้ โดย การเชื่อมต่อสายไฟ แบบอนุกรม เอาต์พุต 24 V (30 V) เป็นไปได้ เอาต์พุต V4: 5 V เอาต์พุต ครอบคลุม 2 V, 3.3 V และ 5 V.
· สเปค มาตรฐาน อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกลเปิด / ปิด (ไม่รวม สเปค ฝาครอบ)
·ช่วง แรงดันขาเข้า กว้าง: 85 ถึง 265 V AC
ภาพสินค้าซีรีส์ ZWQ
Drawing แสดงโครงร่างของซีรีส์ ZWQ80
Drawing แสดงโครงร่างของซีรีส์ ZWQ130
รหัสสินค้า |
---|
ZWQ80-5223 |
ZWQ130-5223 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (W) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กระแส Output 1 (A) | กระแส Output 2 (A) | กระแส Output 3 (A) | กระแส Output 4 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,264.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 93.5 | 210 | 8 | 2 | 2 | 7 | ||
฿ 6,448.65 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 130 | 106 | 225 | 15 | 4 | 4 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท แผ่นวงจร | จำนวนเอาต์พุต | หลาย | แรงดันขาเข้า | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | จำนวนช่อง | 4 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA |
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 35 | แรงดัน Output V1(V) | +5 | แรงดัน Output V2(V) | +12 |
แรงดัน Output V3(V) | -12 | แรงดัน Output V4(V) | +3.3 | ช่วง แรงดันขาเข้า (AC)(V) | AC 85 ถึง 265 |
ช่วง แรงดันขาเข้า (DC)(V) | DC120 ถึง 370 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน | ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง