1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อุปกรณ์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ซีรีส์ JWT

อุปกรณ์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ซีรีส์ JWT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,560.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เครื่องหมาย CE
· สอดคล้องกับขีดจำกัดการปล่อย กระแสไฟฟ้า ฮาร์มอนิก
· อินพุตกว้าง 100 V / 200 V แบบหลายเอาต์พุต ชนิดต้นทุนต่ำ
· เหมาะสำหรับการใช้งานตั้งแต่อุปกรณ์ จักรกลอัตโนมัติ อุตสาหกรรม ไปจนถึงอุปกรณ์ การวิเคราะห์ ทางเคมี
· มีรีโมท อุปกรณ์ควบคุม เปิด/ปิดให้เป็นตัวเลือก

ซีรีส์ JWT: พาวเวอร์ซัพพลายอุตสาหกรรมแบบสามเอาท์พุต

แหล่งจ่ายไฟฟ้ายูนิต, ซีรีส์ JWT

ภาพสินค้าซีรีส์ JWT

คุณสมบัติและประโยชน์ของ JWT

คุณสมบัติประโยชน์
ผ่านการอนุมัติ VDE01 60 ไม่จำเป็นต้องมีการอนุมัติเพิ่มเติม
รับประกัน 5 ปี ลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ
แก้ไขพาวเวอร์แฟคเตอร์ รองรับการใช้งานทั่วโลก
ระดับ B EMI ช่วยในการปฏิบัติตามระบบ

รายละเอียดจำเพาะของซีรีส์ JWT

ITEMSMODELJWT75JWT100
กำลังเอาท์พุตสูงสุดW75100
ประสิทธิภาพ (ทั่วไป)%72
ช่วงแรงดันอินพุต85 - 265VAC (47 - 63 Hz) หรือ 120 - 330VDC
กระแสไฟฟ้าอินพุต (ทั่วไป)A1.2 / 0.61.4 / 0.7
กระแสพุ่งเข้าA14A ที่อินพุต 100VAC, 28A ที่อินพุต 200VAC
พาวเวอร์แฟคเตอร์ตรงตามมาตรฐาน EN61000-3-2
พิกัดความแม่นยำของแรงดันเอาท์พุตV1 แปรผัน, V2 และ V3 +/- 5%
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิV1 & V2 <0.02%/ºC, V3 <0.03%/ºC
ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน>105%
ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินVเอาท์พุตหลักเท่านั้น: 5.7 - 7V
เวลารอ (ทั่วไป)ms20
กระแสไฟรั่วสูงสุด 0.75 mA, ปกติ 0.44 mA ที่ 230VAC
อุณหภูมิใช้งาน-10°C ถึง +65°C, ลดแบบเส้นตรงเหลือ 50% ของโหลด ตั้งแต่ 50°C ถึง 65°C
-10°C ถึง +50°C, ลดแบบเส้นตรงเหลือ 60% ของโหลด ตั้งแต่ 40°C ถึง 50°C พร้อมฝาครอบ
อุณหภูมิจัดเก็บ°C-30 ถึง +85
ความชื้น30 - 90% RH (ขณะทำงาน), 10 - 95% RH (ขณะไม่ทำงาน)
คูลลิ่งการพาความร้อน
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตไปยังกราวด์ 2kVAC (20 mA) อินพุตไปยังเอาท์พุต 3kVAC (20 mA)
เอาท์พุตไปยังกราวด์ 500VAC (100 mA) เป็นเวลา 1 นาที
ความต้านทานการแยก>100M ที่ 25°C & 70%RH, เอาท์พุตไปยังกราวด์ 500VDC
การสั่นสะเทือน (เมื่อไม่ทำงาน)10 - 55 Hz (รอบละ 1 นาที), 196 m/s2 คงที่ X, Y, Z 1 ชั่วโมง
แรงกระแทก<196.1 m/s2
การอนุมัติของหน่วยงานด้านความปลอดภัยUL/CSA60950-1, EN60950, VDE0160, เครื่องหมาย CE, ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน DENTORI
EMI ที่มีการปล่อยและแผ่รังสีEN55011 / EN55022-B, FCC Class B, VCCI-B
น้ำหนัก (ทั่วไป)g600720
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)mm42 × 92 × 18848 × 92 × 203
การประกัน5 ปี

ตัวเลือก JWT

ส่วนต่อท้ายลักษณะ
แบลงค์เทอร์มินอลสกรู ไม่มีฝาครอบ
/Aเทอร์มินอลสกรู มีฝาครอบ (วัตถุสต็อกมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา)
/Bเทอร์มินอลของ Molex ไม่มีฝาครอบ
/C
รหัสสินค้า
JWT75-522/RA
JWT100-522/A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
เปิด / ปิดรีโมต กระแส Output 1
(A)
กระแส Output 2
(A)
กระแส Output 3
(A)
ช่วง แรงดันขาเข้า (AC)
(V)
ช่วง แรงดันขาเข้า (DC)
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน

฿ 4,560.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 1075-CE / UL / CUL / CSA42208ใช่840.5AC 85 ถึง 265DC120 ถึง 330ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน

฿ 5,232.45

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10024 V DCCE / UL / CUL / TUV / CSA48223ไม่มี135.51AC85 – 265DC120 – 330ป้องกันกระแสเกิน / ป้องกันแรงดันเกิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง พร้อมฝาครอบ จำนวนเอาต์พุต หลาย แรงดันขาเข้า AC/DC
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต สกรู จำนวนช่อง 3 ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 92
แรงดัน Output V1(V) +5 แรงดัน Output V2(V) +12 แรงดัน Output V3(V) -12
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .