(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองสัญญาณรบกวนพัลส์แรงดันสูง การลดทอนสูง ที่เน้นเรื่องความหลากหลายและการใช้งานในรูปแบบต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· มีการใช้แกนแบบอสัณฐานสำหรับแกนแม่เหล็กขดลวดโหมด Common ของซีรีส์ RSHN
· มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันความผิดปกติของอุปกรณ์และการอิ่มตัวของกระแสไฟฟ้า ตัวกรอง EMC
· ความสามารถในการเดินสายดีขึ้นด้วยสกรู SEMS และฝาครอบแบบเปิดได้
· มีชนิดคุณลักษณะกระแสไฟฟ้ารั่วต่ำและชนิดติดตั้งรางปีกนก DIN rail ให้เลือก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์วัด อุปกรณ์อัตโนมัติในโรงงาน เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรางรถไฟ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ LED และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพลังงาน
ลักษณะภายนอก
แผนภาพวงจร
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC/DC) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (AC/DC) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ความต้านทานของฉนวน | กระแสไฟฟ้ารั่ว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | ค่าพิกัดปรับลด อุณหภูมิเริ่มต้น | ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง (mΩ) | ช่วงความถี่การลดทอน (MHz) | น้ำหนัก (ก.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โหมด Common | โหมดดิฟเฟอเรนเชียล | ||||||||||
รับประกัน 25 dB | รับประกัน 25 dB | ||||||||||
RSMN-2003 | 250 V | 3 A | AC. 2500 V 60 วินาที [ระหว่างสายไฟกับสายดิน] | 100MΩ ขั้นต่ำ [DC. 500 V/ 1 นาที] | 1.0 mA สูงสุด [250 V / 60 Hz] | -25 ถึง + 85°C | 55°C | สูงสุด 350 | 0.1 ถึง 30 | 0.1 ถึง 30 | 190 |
RSMN-2006 | 6 A | สูงสุด 140 | — | 0.2 ถึง 30 | 240 | ||||||
RSMN-2010 | 10 A | สูงสุด 60 | 0.2 ถึง 30 | 0.2 ถึง 30 | 240 | ||||||
RSMN-2016 | 16 A | สูงสุด 35 | 0.2 ถึง 30 | 0.3 ถึง 30 | 350 | ||||||
RSMN-2020 | 20 A | สูงสุด 22 | 0.3 ถึง 20 | 0.4 ถึง 30 | 350 | ||||||
RSMN-2030 | 30 A | สูงสุด 12 | 0.4 ถึง 20 | 0.6 ถึง 30 | 350 | ||||||
RSMN-2040 | 40 A | สูงสุด 10 | 0.3 ถึง 30 | 0.1 ถึง 30 | 960 | ||||||
RSMN-2050 | 50 A | 8 สูงสุด | 0.4 ถึง 30 | 0.3 ถึง 30 | 960 |
แนวโค้งค่าพิกัดปรับลด
ลักษณะภายนอกของ RSMN - 2003, 2006, 2010, 2016, 2020, และ 2030
ลักษณะภายนอกของ RSMN - 2040 และ 2050
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | A | B | C | D | E | F | ⌀G | แรงบิดขันแน่นแนะนำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSMN-2003 | 98 | 52 | 35 | 86 | 43 | M4 | 4.5 | 1.27 N⋅m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSMN-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSMN-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSMN-2016 | 127 | 52 | 35 | 115 | 43 | M4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSMN-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSMN-2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSMN-2040 | 272 | 100 | 60 | 254 | 82 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง