(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ CPC ซีรีส์ 2 คอนเนคเตอร์แบบกลม ผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบา ทนความร้อน ยืดหยุ่นไม่ลามไฟ
รหัสสินค้า |
---|
205838-1 |
205839-3 |
206039-1 |
206152-1 |
206434-1 |
206437-1 |
206438-1 |
206486-1 |
206486-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนขั้ว | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | สเปค | หมายเหตุพิเศษ | ขนาดของเปลือกหอย (มิลลิเมตร) | ขั้วกระแสไฟฟ้า | ชนิด | สเปค (การติดตั้ง) | ขนาดของเปลือกหอย (มิลลิเมตร) | กันน้ำ | การประมวลผล โล่กำบัง | ซีรีย์การ หน้าสัมผัส ใช้งานได้ | บันทึก | วัสดุ (ตัวเสื้อ) | สี (ตัวเสื้อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 371.93 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ตัวเมีย | - | - | - | - | ปลั๊ก | — | สายต่อสาย | 11 | - | ตัวเสื้อ | ที่ ยึด สายไฟ (แขวนอิสระ) | - | NA | NA | - | - | - | - | |||
- | ฿ 411.06 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 28 | อื่น ๆ | - | แบบตรง | - | - | - | - | - | ตัวเสื้อ | แขวนอย่างอิสระ | 17 | - | - | - | - | เทอร์โมพลาสติก - GF | สีดำ | ||
- | ฿ 402.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | เกลียวนอก | 28 | - | - | - | ปลั๊ก | — | สายต่อสาย | 17 | ย้อนกลับ | ตัวเสื้อ | ที่ ยึด สายไฟ (แขวนอิสระ) | - | NA | NA | - | - | โพลีเอสเตอร์ , วัสดุ เรซิ่น เทอร์โมพลาสติก พลาสติก | - | ||
- | ฿ 438.46 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 28 | อื่น ๆ | - | แบบตรง | - | - | - | - | - | ตัวเสื้อ | แขวนอย่างอิสระ | 17 | - | - | - | - | เทอร์โมพลาสติก - GF | สีดำ | ||
- | ฿ 338.69 ฿ 237.12 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | - | - | - | - | ปลั๊ก | — | สายต่อสาย | 11 | ย้อนกลับ | ตัวเสื้อ | ที่ ยึด สายไฟ (แขวนอิสระ) | - | NA | NA | - | - | - | - | ||
- | ฿ 590.10 ฿ 26.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 57 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ปลั๊ก | แบบหล่อ ทั่วไป | ไม่รวม | 23 | ย้อนกลับ | - | - | - | - | - | ขนาด 20 DM และ DF หางปลา / หัวแปลงคอนเนคเตอร์-in | หน้าสัมผัส จะต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก | - | - | ||
฿ 646.47 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ตัวเมีย | 57 | - | - | - | ที่รองรับ | — | สายไฟ ต่อแผง | 23 | ย้อนกลับ | ตัวเสื้อ | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | NA | NA | - | - | - | - | |||
- | ฿ 338.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | เกลียวนอก | - | - | - | - | ที่รองรับ | — | สายไฟ ต่อแผง | 11 | - | ตัวเสื้อ | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | NA | NA | - | - | - | - | ||
฿ 249.40 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | เกลียวนอก | - | - | - | - | ที่รองรับ | — | สายต่อสาย | 11 | - | ตัวเสื้อ | ที่ ยึด สายไฟ (แขวนอิสระ) | - | NA | NA | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | CPC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง