(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การยึดที่เชื่อถือได้และแข็งแรงด้วย สกรู
วัสดุ | ไนลอน | ความยาวโดยรวม(mm) | 25.0 | ความกว้าง(mm) | 17.0 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | น้ำนมสีขาว | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -40 ° C - + 85 ° c |
เกรด UL ความหน่วงไฟ (วัสดุ) | UL94V-2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LKC ในชุด เปล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง