1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกฟิวส์ FHC

กระบอกฟิวส์ FHC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• หลอดไฟสว่าง 10 A ไฟแสดงสถานะฟิวส์

รหัสสินค้า
FHC-15
FHC-15 3P
FHC-15D
FHC-15D 2P
FHC-15D 3P
FHC-15N
FHC-15N 2P
FHC-15N 3P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลอดไฟสำหรับการหลอมรวมจอแสดงผล พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
จำนวน บล็อกฟิวส์

฿ 93.00

FUSE HOLDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มีหลอดไฟAC250 หรือน้อยกว่าเอกพจน์

฿ 200.79

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน ไม่มีหลอดไฟAC250 หรือน้อยกว่าสามเท่า

฿ 187.00

FUSE HOLDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน องค์ประกอบ LEDAC / DC12 ถึง 28เอกพจน์

฿ 279.41

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน ไดโอดAC / DC12 ถึง 28ชนิดคู่

฿ 409.42

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน ไดโอดAC / DC12 ถึง 28สามเท่า

฿ 187.00

FUSE HOLDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน โคมไฟนีออนAC / DC100 ถึง 220เอกพจน์

฿ 421.16

FUSE HOLDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน โคมไฟนีออนAC / DC100 ถึง 220ชนิดคู่

฿ 409.42

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน โคมไฟนีออนAC / DC100 ถึง 220สามเท่า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดที่ รองรับการใช้งาน φ 6.4 × 30 มม ชนิดการติดตั้ง สกรู หรือ รางปีกนก (DIN Rail) พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) AC10 ถึง 15
ฟิวส์ รวม สเปค ไม่รวม ฟิวส์ ขนาด สกรูติดตั้ง M4 พิกัดกระแสไฟฟ้า รายละเอียด ปัจจุบัน AC15A สูงสุดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องAC10A