(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์เลื่อนแบบครึ่งระยะพิทช์ ชนิดบางพิเศษ สำหรับแผ่นวงจร
[คุณสมบัติ]
· แบบครึ่งระยะพิทช์ ชนิดบางพิเศษ เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบความหนาแน่นสูง
· มีขนาดบางที่สุดในกลุ่ม ด้วยความสูงเพียง 1.55 มม.
· ระยะครึ่งพิทช์เพียง 1.27 มม. ช่วยลดขนาดของอุปกรณ์และลดพื้นที่ผิวติดตั้งลง 63%
· มีชนิดที่ล้างทำความสะอาดได้พร้อมเทปซีล
· มีสเปคแบบแพคเกจแบบนูนสำหรับใช้งานกับรอกขนาดเล็กและเหมาะสำหรับการติดตั้งแบบอัตโนมัติ
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการใช้งานอย่างกว้างขวาง เพียงติดตั้งลงบนแผงวงจรของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
A6H-0102 |
A6H-2102 |
A6H-4101 |
A6H-4102 |
A6H-6101 |
A6H-6102 |
A6H-8101 |
A6H-8102 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ด้วย เทปปิด ติดอยู่ | การทำความสะอาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 248.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 13.93 | มี | ใช้งานได้ | ||
฿ 449.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3.77 | มี | ใช้งานได้ | ||
฿ 113.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6.31 | NA | ไม่สามารถใช้งานได้ | ||
฿ 109.91 ฿ 60.57 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6.31 | มี | ใช้งานได้ | ||
฿ 173.34 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 8.85 | NA | ไม่สามารถใช้งานได้ | ||
฿ 427.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 8.85 | มี | ใช้งานได้ | ||
฿ 188.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 11.39 | NA | ไม่สามารถใช้งานได้ | ||
฿ 432.59 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 11.39 | มี | ใช้งานได้ |
กำลังโหลด …
รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ | แบน | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 6.7 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 1.55 | จัดอันดับ | DC24V/25mA |
สเปค เทอร์มินอล | การติดตั้งกับพื้นผิวแผงวงจร | สีของชิ้นส่วนที่ใช้งาน | สีขาว | รายละเอียด โครงสร้างในการป้องกัน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง